丸棒 真鍮丸棒

丸棒 真鍮丸棒
通常単価:
80円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

φ2~10(直径2〜10mm)、長さ395mmまたは995mmから選択可能な真鍮製の丸棒。
【特長】
・DIY用品としても利用可能。
・素材の切り目両サイドに色で外形寸法が表示。
・入数:1本
【用途】
・機械部品、工作部材、ホビー材。

(i)ご注意

  • メーカーカタログの入数は、「10本」「5本」となっておりますが、弊社販売単位数は、「1本」です。

PDF

型番

18 の型番候補があります候補を表示

丸棒 真鍮のサイズ一覧

BM395-2 2mm×395mm、BM395-3 3mm×395mm、BM395-4 4mm×395mm、BM395-5 5mm×395mm、 BM395-6 6mm×395mm、BM395-7 7mm×395mm、BM395-8 8mm×395mm、BM395-9 9mm×395mm、BM395-10 10mm×395mm、 BM995-2 2mm×995mm、 BM995-3 3mm×995mm、BM995-4 4mm×995mm、BM995-5 5mm×995mm、 BM995-6 6mm×995mm、BM995-7 7mm×995mm、BM995-8 8mm×995mm、BM995-9 9mm×995mm、BM995-10 10mm×995m

BM395-2 2mm×395mm、BM395-3 3mm×395mm、BM395-4 4mm×395mm、BM395-5 5mm×395mm、
BM395-6 6mm×395mm、BM395-7 7mm×395mm、BM395-8 8mm×395mm、BM395-9 9mm×395mm、BM395-10 10mm×395mm、
BM995-2 2mm×995mm、 BM995-3 3mm×995mm、BM995-4 4mm×995mm、BM995-5 5mm×995mm、
BM995-6 6mm×995mm、BM995-7 7mm×995mm、BM995-8 8mm×995mm、BM995-9 9mm×995mm、BM995-10 10mm×995m

素材の切り目両サイドに色で外径寸法を表示。

  • 2mm/7mm:レッド(赤)
  • 3mm/8mm:ライトグリーン(うす緑)
  • 4mm/9mm:ホワイト(白)
  • 5mm/10mm:ブルー(青)
  • 6mm:イエロー(黄)
型番
BM395-2
BM395-3
BM395-4
BM395-5
BM395-6
BM395-7
BM395-8
BM395-9
BM395-10
BM995-2
BM995-3
BM995-4
BM995-5
BM995-6
BM995-7
BM995-8
BM995-9
BM995-10
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
外径
(Φ)
発注コード

80円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3952-

97円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3953-

133円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3954-

185円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3955-

235円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3956-

297円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3957-

376円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3958-

447円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3959-

541円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

39510-

156円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

9952820-0660

162円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

9953820-0661

237円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

9954820-0662

357円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

9955820-0663

467円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

9956820-0664

607円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

9957820-0665

767円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

9958820-0666

957円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

9959820-0667

1,178円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

99510820-0659

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

パイプ 真鍮パイプ 画像

パイプ 真鍮パイプ

真鍮のパイプとなります。
小径パイプ(φ2~φ10)、長さ:395mmまたは995mmからお選びいただけます。

綿材 真鍮線 画像

綿材 真鍮線

丸棒より、より細い真鍮の線材となります。
径は1mmと1.2mmをご用意。

基本情報

種類 DIY用素材 DIY用素材材質 真鍮 DIY用素材種類 丸棒

丸棒 真鍮丸棒のレビュー

評価 4.6 平均 4.6 (6件のレビュー) レビューを書く
  • 加工して店内の装飾に使用2018/12/05
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    真鍮の加工が容易にできて、使いやすいです。
    パイプタイプのものは曲げる際に工具が必要ですが、こちらはペンチや万力で曲げることができます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    道具作りに何かと便利な真鍮丸棒。用途によって径サイズを選定できるので、ついでに注文して、ストックしてあります。品質は問題ありません。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    焼き入れ鋼の穴あけや折れたタップを取り出すのに使っています
    好きな長さに切って使えるので便利です

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.02人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    工芸用の真鍮部品を制作するために購入しました。
    必要な取り寸法があり、長さが995で1000に少し足りないことが気になりましたが、価格、品質ともに全く問題ありませんでした。
    以後も利用予定です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    何本も使用するので、安いものを探していました。
    使用していて問題ないので次回も購入します。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: 特注サイズは出来ますか?
回答: 対応しておりません。