パイプ 銅パイプ

パイプ 銅パイプ
通常単価:
116円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

DIY用品にも活用可能な銅製の小径パイプ。
【特長】
・φ2〜10(直径2~10mm)、長さ:395mmまたは995mmから選択可能。
・素材の切り目両サイドに色で外形寸法を表示。
【用途】
・機械部品・工作部材。

PDF

型番

18 の型番候補があります候補を表示

長さ395〜995mmまで各種サイズを揃えた銅パイプのサイズ

パイプ 銅パイプ:関連画像

φ2~10(直径2~10mm)、長さ395mmまたは995mmから選択可能。
素材の切り目両サイドに色で外形寸法を表示。
2mmと7mm-レッド(赤)、3mmと8mm-ライトグリーン(うす緑)、
4mmと9mm-ホワイト(白)、5mmと10mm-ブルー(青)、
6mm-イエロー(黄)

型番
CP395-2
CP395-3
CP395-4
CP395-5
CP395-6
CP395-7
CP395-8
CP395-9
CP395-10
CP995-2
CP995-3
CP995-4
CP995-5
CP995-6
CP995-7
CP995-8
CP995-9
CP995-10
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
外径
(Φ)
発注コード

116円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3952-

125円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3953-

149円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3954-

177円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3955-

207円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3956-

235円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3957-

266円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3958-

287円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3959-

317円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

39510-

192円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

9952753-8359

199円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

9953753-8367

227円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

9954753-8375

289円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

9955753-8383

317円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

9956753-8391

376円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

9957753-8405

417円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

9958753-8413

467円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

9959753-8421

511円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

99510753-8341

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

パイプ アルミパイプ 画像

パイプ アルミパイプ

小径パイプ(φ3~φ10)、長さ:395mmまたは995mmからお選びいただけます。

パイプ 真鍮パイプ 画像

パイプ 真鍮パイプ

小径パイプ(φ2~φ10)、長さ:395mmまたは995mmからお選びいただけます。
素材の切り目両サイドに色で外形寸法が表示されています。

基本情報

種類 DIY用素材 DIY用素材材質 DIY用素材種類 パイプ
厚さ(mm) 0.5 仕様 丸パイプ

パイプ 銅パイプのレビュー

評価 4.6 平均 4.6 (3件のレビュー) レビューを書く
  • 油塗布装置として2019/08/06
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    油を塗布、供給するために使っています。
    パイプ自体を折り曲げたりするため銅製であるこの商品を購入しています。
    折り曲げるカ所を少なくして、油がつまらないようにしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    値段の割に安定した品質でした。
    また次回も利用させていただきます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 油を通す部分に使用2018/08/13
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    金型の中に油を供給する道筋やタップ機などの油を供給するために使っています。パイプ自体を折り曲げたりするため銅製であるこの商品を購入しています。なるべく頻繁に交換しないようにするため折り曲げるカ所を少なくして、油がつまらないようにしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: 肉厚は何ミリですか。
回答: 肉厚0.5mmです。