パイプ アルミパイプ

パイプ アルミパイプ
通常単価:
42円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

DIY用品として使えるアルミ製(A1050、アルマイト処理)の小径パイプ。
【特長】
・肉厚0.5mm。
・φ3~10(直径3〜10mm)、長さ395mmまたは995mmから選択可能。
【用途】
・機械部品・工作部材など。

PDF

型番

16 の型番候補があります候補を表示

DIY用品としても活躍!アルミ製の小径パイプのサイズは16種類

φ3~10(直径3~10mm)、長さ395mmまたは995mmから選択可能。

φ3~10(直径3~10mm)、長さ395mmまたは995mmから選択可能。

型番
AP395-3
AP395-4
AP395-5
AP395-6
AP395-7
AP395-8
AP395-9
AP395-10
AP995-3
AP995-4
AP995-5
AP995-6
AP995-7
AP995-8
AP995-9
AP995-10
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
外径
(Φ)
発注コード

42円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3953-

55円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3954-

67円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3955-

84円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3956-

92円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3957-

103円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3958-

125円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3959-

141円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

39510-

80円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

9953753-8278

92円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

9954753-8286

116円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

9955753-8294

141円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

9956753-8308

162円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

9957753-8316

192円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

9958753-8324

227円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

9959753-8332

274円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

99510753-8260

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

パイプ 真鍮パイプ 画像

パイプ 真鍮パイプ

小径パイプ(φ2~φ10)、長さ:395mmまたは995mmからお選びいただけます。
素材の切り目両サイドに色で外形寸法が表示されています。

パイプ 銅パイプ 画像

パイプ 銅パイプ

小径パイプ(φ2~φ10)、長さ:395mmまたは995mmからお選びいただけます。
素材の切り目両サイドに色で外形寸法が表示されています。

基本情報

種類 DIY用素材 DIY用素材材質 アルミ DIY用素材種類 パイプ
厚さ(mm) 0.5 仕様 丸パイプ

パイプ アルミパイプのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (7件のレビュー) レビューを書く
  • 液体用パイプに使用2019/09/23
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    思った以上に強度もあり、また、ちょっと工夫すれば手曲げでパイプ成形も出来る。重宝しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    思っていた通りのサイズが安く手に入ったうえ
    素早く届き、丁寧な梱包でびっくりしました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • エアホース先端に2019/04/22
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    エアーホース先端に取り付けて使用しました。
    装着も簡単で良いです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • ハンド器具用材料2019/04/19
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    これまでホームセンター購入で手間がかかっていたが、ミスミは届けてもらえるので便利です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • スペーサーとして2018/12/03
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    スペーサーとして少量必要でしたので購入。
    材質表面処理等明記されていませんが、
    仕様を選ばない用途では安価で良いのではないのでしょうか。
    切断面は滑らかに処理されており、塗料も塗布されてました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: 肉厚は何ミリですか。
回答: 肉厚0.5mmです。