金属板 銅角板【2個入り】

金属板 銅角板
通常単価:
1,417
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

銅製の金属プレート。
【特長】
・銅板の薄板に粘着剤が着いているため加工が容易にできる。
・金ばさみでカットできる。
【用途】
・工作材・建材・補修材に便利。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

HC133T

銅角板の寸法・仕様

HC133T 銅角板 (2枚入)

HC133T
銅角板
(2枚入)

品番サイズ材質備考
HC133T300mm×300mm×0.1mmのり付、1P2枚入り
型番
HC133T
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,417円

2個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

BACS厚板シリーズ 銅 画像

BACS厚板シリーズ 銅

銅で作られた金属プレート・ブロック(BACS厚板シリーズ)。電気伝導性、熱伝導性、耐食性に優れている。機械部品や工作部材などに。

BACS厚板シリーズ 真鍮 画像

BACS厚板シリーズ 真鍮

真鍮素材で作られた金属プレート・ブロック。機械部品や工作部材などに。

金属板 ステンレス板 画像

金属板 ステンレス板

ステンレス製の金属プレート。

基本情報

仕上げ方法 切断(鋸切断) 材質 タフピッチ銅 サイズ(板厚)(mm) 0.1
サイズ(全長)(mm) 300 サイズ(幅)(mm) 300 1P入数(ヶ) 2枚入り
仕様 のり付 トラスココード 381-5269

金属板 銅角板の型番HC133Tのページです。
型番HC133Tに関する仕様情報を記載しております。

HC133Tで型番確定