(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

金属板 アルミ角板【2個入り】

金属板 アルミ角板
  • SALE 2020/03/31まで
通常単価:
645 特別価格
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

アルミの金属プレート。
【特長】
・アルミ板300mm角×厚み0.2mm粘着付。
・アルミ板の薄板に粘着剤が着いているので加工が容易にできる。
・金ばさみでカットできる。
【用途】
・工作材。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

HA233T

アルミ角板の寸法・仕様

HA233T アルミ角板 (2枚入)

HA233T
アルミ角板
(2枚入)

品番サイズ材質備考
HA233T300mm×300mm×0.2mmアルミのり付、1P2枚入り
型番
HA233T
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

645円

637円

2個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

基本情報

仕上げ方法 切断(シャーリング切断) 材質 A1050P サイズ(板厚)(mm) 0.2
サイズ(全長)(mm) 300 サイズ(幅)(mm) 300 1P入数(ヶ) 2枚入り
仕様 のり付 トラスココード 381-5170

金属板 アルミ角板の型番HA233Tのページです。
型番HA233Tに関する仕様情報を記載しております。

HA233Tで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)