アクリル接着剤(約30㏄)

アクリル接着剤(約30㏄)
通常単価:
370
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

強力な溶剤タイプのアクリル板専用接着剤。(約30cc)
【特長】
・溶剤タイプなのでアクリル板を強力に接着可能なDIY用品。
【用途】
・アクリル板の接着加工に。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ABN-1

アクリル接着剤について

アクリル接着剤

アクリル板専用の接着剤。DIY用塗料・接着・補修剤用品。

  • ※ エンビ板、ペット板の場合は、専用の接着剤を各自ご用意しております。
型番
ABN-1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

370円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

アクリル透明角棒 画像

アクリル透明角棒

アクリルの角棒です。
治具の試作などに便利です。

アクリルブロックパイプ 画像

アクリルブロックパイプ

アクリルのパイプです。
治具の試作などにご使用頂けます。

基本情報

種類 DIY用塗料・接着・補修剤用品 DIY用塗料・接着・補修剤用品種類 接着剤 発注コード 849-3791

アクリル接着剤(約30㏄)の型番ABN-1のページです。
型番ABN-1に関する仕様情報を記載しております。

ABN-1で型番確定

アクリル接着剤(約30㏄)のレビュー

評価 4.6 平均 4.6 (5件のレビュー) レビューを書く
  • アクリル板の接着2019/01/09
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    これまでは違う商品を使用しておりましたが、こちらの商品が安価であったためにこちらを購入いたしました。
    性能差は感じられず、これからも問題がないようであればこちらの商品を使っていきたいです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • アクリル板の接着2018/11/30
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    光のアクリル板を使っており、レーザーカットで失敗してしまったものの補修に使用しています。アクリル板を購入した際に推奨されていたのでそのまま購入しました。接着力も強く、接着後の耐久性も問題ないと思います。容量も多すぎるとダメになってしまうので、30ccはちょうどよい量でした。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • アクリル板の接着2018/04/06
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    今までは瞬間接着剤を使用していたのですが耐久性がいまいちでした。
    この商品を使用してからは剥がれが全くなくなりました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • アクリル板の接着2019/10/08
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    今までは別の商品を使用していましたが、こちらのほうが安いため購入しました。
    今まで使用していたものより流動性が高く使いやすかったです。
    接着強度面では特に不満がありませんでした。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • アクリル板の接着2019/01/22
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    アクリル板の接着に使用しました。接着強度は素晴らしいですが、接着剤の粘度がないため、垂れやすく、使用にはコツがいります。また、素材を溶かして接着するため、一度付着すると溶け、曇ってしまいます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: アクリル板以外にも使用出来ますか?
回答: アクリル板以外には使用出来ません。エンビ板・ペット板専用の接着剤をご用意しております。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)