EXCELOCK 拡張コントロールユニット XL-EEU

EXCELOCK 拡張コントロールユニット XL-EEU
通常単価:
13,680
通常出荷日:
3日目

コントロールユニットの拡張ユニット。
【特長】
・付属の接続コードで、コントロールユニットと連結して使用。
・掘込取付のほか、付属の面付用スペーサーパイプを使用して、面付けでの取り付けもできる。
【用途】
・一度に制御するロックユニットの数を増やす場合に。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

XL-EEU

EXCELOCK 拡張ユニット XL-EEUの仕様

外観

外観

  • 品番:XL-EEU
  • 材料:ABS樹脂
  • 色:ブラック
寸法図

寸法図

使用上のご注意

  • 別売のACアダプターが必要です。
  • 拡張コントロールユニット単体では作動しません。必ずコントロールユニット XL-ECUとセットでご使用ください。
型番
XL-EEU
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
注文コード

13,680円

1個

3日目

150-022-209

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-100S・L-140S 画像

LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-100S・L-140S

スガツネ工業

小型で薄いステー。扉を全開状態で保持することができる。

ステンレス鋼製ミニフラップステー セーフティーロック L-SL140 画像

ステンレス鋼製ミニフラップステー セーフティーロック L-SL140

スガツネ工業

ステンレス製のステー。全開時でロック、解除プレートを押してロック解除となる。安全対策に最適。

フラップステー(1本使い用) L-195型・L-270型 画像

フラップステー(1本使い用) L-195型・L-270型

スガツネ工業

全開状態で保持することができるステー。扉1枚につき、1本でご使用下さい。

基本情報

材料 ABS樹脂 用途 本体 ブラック

EXCELOCK 拡張コントロールユニット XL-EEUの型番XL-EEUのページです。
型番XL-EEUに関する仕様情報を記載しております。

XL-EEUで型番確定

EXCELOCK 拡張コントロールユニット XL-EEUのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 大型打掛錠 大型打掛錠

    ミスミ 通常価格: 1,390円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 丸落とし 丸落とし

    ミスミ 通常価格: 940円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 密閉ラッチ  密閉ラッチ 

    ミスミ 通常価格: 2,650円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 角ラッチ 角ラッチ

    ミスミ 通常価格: 750円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 回転ラッチ 回転ラッチ

    ミスミ 通常価格: 1,800円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)