(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

多ピン用 接続部品 BURNDY 真空側 PEEK絶縁インサート

多ピン用 接続部品 BURNDY 真空側 PEEK絶縁インサート
  • 数量スライド割引
通常単価(税別):
7,623円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能

【特長】
・真空側で使用可能な、BURNDY用PEEK絶縁インサートです。
・使用温度によって、材質をお選びください。
【用途】
・真空チャンバーへの信号の導入・取り出し。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

接続部品真空側PEEK絶縁インサートBURNDYの特長

外形図(VSPI4)

外形図(VSPI4)

仕様

材質PEEK
使用温度範囲:℃-196 ~ 250

寸法

寸法図

寸法図

PIN配列

PIN配列

極数材質使用温度範囲:℃ABC型式
4PEEK(R)-196 ~ 250131127VSPI4
815.514.227VSPI8
1219.517.527VSPI12
19222027VSPI19
22242227VSPI22
30272527VSPI30
4833.531.527VSPI48
型番

VSPI4

VSPI48

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
製品コード 極数

7,623円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10167 4

25,850円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10168 48

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

多ピン用 接続部品 D-Sub 真空側 PEEK絶縁インサート ソケットコンタクト付カプトンケーブル 画像

多ピン用 接続部品 D-Sub 真空側 PEEK絶縁インサート ソケットコンタクト付カプトンケーブル

コスモテック(導入端子)

同ブランドの多ピン用接続部品D-Sub真空側PEEK絶縁インサートソケットコンタクト付カプトンケーブルとなります。

基本情報

種類 関連部品 関連部品種類 多ピン用接続部品 使用温度範囲(℃) -196~250
本体材質 PEEK 長さC(mm) 27

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

多ピン用 接続部品 BURNDY 真空側 PEEK絶縁インサート

多ピン用 接続部品 BURNDY 真空側 PEEK絶縁インサート

    多ピン用 接続部品 MS真空側 PEEK絶縁インサート

    多ピン用 接続部品 MS真空側 PEEK絶縁インサート

      熱電対用 接続部品 OMEGA熱電対 大気側プラグ

      熱電対用 接続部品 OMEGA熱電対 大気側プラグ

        多ピン用 接続部品 D-Sub 真空側 PEEK絶縁インサート ソケットコンタクト付カプトンケーブル

        多ピン用 接続部品 D-Sub 真空側 PEEK絶縁インサート ソケットコンタクト付カプトンケーブル

          同軸用 接続部品 同軸 真空側プラグ付きカプトンケーブル

          同軸用 接続部品 同軸 真空側プラグ付きカプトンケーブル

            高電圧・高電流用 接続部品 大気側 シリコンプラグ付きケーブル

            高電圧・高電流用 接続部品 大気側 シリコンプラグ付きケーブル

              電気フィードスルーDN40 ISO-KF

              電気フィードスルーDN40 ISO-KF

                同軸用 接続部品 大気側 プラグ

                同軸用 接続部品 大気側 プラグ

                  多ピン D-Sub MIL-C-24308

                  多ピン D-Sub MIL-C-24308

                    同軸 BNC M2 SCREW 片側 JACK(めす)

                    同軸 BNC M2 SCREW 片側 JACK(めす)

                      絶縁フランジ 絶縁碍子

                      絶縁フランジ 絶縁碍子

                        同軸 MHV フローティング片側(めす)

                        同軸 MHV フローティング片側(めす)

                          同軸 5kV-BNC 片側 JACK(めす)

                          同軸 5kV-BNC 片側 JACK(めす)

                            メーカー コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) インフィコン コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子)
                            通常価格
                            (税別)
                            7,623円~ 9,300円 3,280円 - 24,280円~ 21,001円~ 9,650円~ 1,283円~ 98,420円~ 27,140円~ 71,420円~ 49,000円~ 34,570円~
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   61日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   29日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   21日目   7日目~   21日目   21日目  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 - 関連部品 関連部品 - 関連部品 多ピン 同軸 関連部品 同軸 同軸
                            関連部品種類 多ピン用接続部品 熱電対用接続部品 熱電対用接続部品 - 同軸用接続部品 高電圧・高電流用接続部品 - 同軸用接続部品 - - 絶縁フランジ - -
                            使用温度範囲(℃) -196~250 -196~250 - - -75~250 -55~120 - - - - -196~300 - -
                            本体材質 PEEK PEEK グラスファイバー入ナイロン - - - - - - - - - -
                            長さC(mm) 27 - - - - - - - - - - - -

                            多ピン用 接続部品 BURNDY 真空側 PEEK絶縁インサートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)