デスクトップタイプ コンプレッサ

デスクトップタイプ コンプレッサ
通常単価:
81,235円~
通常出荷日:
28日目~

どこでも手軽に使えるエアコンプレッサ。
【特長】
・コンパクト設計の横置きタイプ。
・設置面積A4サイズ(210×297mm)(縦置きタイプはさらに省スペース85×297mm)。
・静音設計55dB以下。
・軽量4.6kg。
【用途】
・コンプレッサが静音設計なため、静かな環境、生産現場でない室内でも対応可能。
・持ち運びが可能な重さなので展示会用、テスト用でも利用可能。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。

PDF

全長約30センチのコンパクトなコンプレッサ

設置面積A4サイズ(210×297mm)コンパクト設計の横置きタイプ。
静音設計55dB以下、軽量4.6kg

デスクトップタイプ コンプレッサの外観

デスクトップタイプ コンプレッサの外観

デスクトップタイプ コンプレッサの空気圧回路図

デスクトップタイプ コンプレッサの空気圧回路図

項目形式
DPP-AY□□DPP-AT□□
設置方法横置き縦置き
入力電圧DC24V(スイッチング電源使用可能)
定格電流2A(瞬時5A 以上)
入力プラグφ5.5×2.1mm DCジャックに適合(センタープラス)
吐出流量2.0l/min(0.5MPa 時)
周囲温度範囲0 〜40℃(但し、凍結、結露なきこと)
最高圧力0.55MPa
制御圧力 OFF/ON0.55/0.50MPa(アンロード/ ロード)
内蔵タンク容量900ml
騒音55dB
配管ポート外径φ6mm チューブ用クイック継手
質量4.6kg

開発秘話

 

一般的にコンプレッサは重く。騒音と振動がありますが、静かな部屋でも使用可能、
持ち運びも可能な既成概念を打破したコンプレッサです。

型番
DPP-ATAD
DPP-ATAD-P
DPP-ATD4
DPP-ATD4-P
DPP-AYAD
DPP-AYAD-P
DPP-AYD4
DPP-AYD4-P
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
設置方法 装置入力電源 吐出口封止プラグ

87,654円

1個

お見積り

縦置きACアダプタ付なし

87,729円

1個

28日目

縦置きACアダプタ付あり

81,235円

1個

お見積り

縦置きACアダプタなしなし

81,317円

1個

お見積り

縦置きACアダプタなしあり

87,654円

1個

お見積り

横置きACアダプタ付なし

87,734円

1個

お見積り

横置きACアダプタ付あり

81,235円

1個

お見積り

横置きACアダプタなしなし

81,317円

1個

お見積り

横置きACアダプタなしあり

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

デスクトップタイプ エアタンク DPTシリーズ 画像

デスクトップタイプ エアタンク DPTシリーズ

コガネイ

デスクトップコンプレッサ用エアタンクです。

アディショナルパーツ ACアダプタ 画像

アディショナルパーツ ACアダプタ

コガネイ

デスクトップコンプレッサ用ACアダプタです。

耐候性・耐油性 ウレタンチューブ Uシリーズ 画像

耐候性・耐油性 ウレタンチューブ Uシリーズ

コガネイ

クイック継手に装着するウレタンチューブです。

基本情報

種類 コンパクトタイプ 最高圧力(MPa) 0.55 吐出流量(0.5MPa時)(L/min) 2.0
潤滑方式 無給油式 駆動源(定格電圧) 24V 駆動源(種類) 直流
騒音値(dB) 55 ドライヤ 非搭載 運転制御方式 アンローダー制御
圧縮方式 モーター駆動式

デスクトップタイプ コンプレッサのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: チューブを着ければ使用可能ですか。
回答: エアフィルタ、レギュレータを装着してから使用下さい。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)