(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
  • 数量スライド割引
通常単価(税別):
1,093円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能

ハブ1Bタイプ 軸穴径H7、キー溝仕上げJs9、タップ2箇所加工済みのスプロケット。
【特長】
・全品種、歯先硬化仕様。
・止めねじ付。
・材質:機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)。

PDF

外形図

寸法見本図

製品仕様

製品のイメージ

規格表

基本型番歯数適用軸穴径
mm
ピッチ円直径
DP
mm
外径
DO
mm
ハブ外径
DH
mm
ハブ長さ
L
mm
a
mm
ハブ溝外径
DM
mm
RS60-1B 9TQ-H□□J919,20,22,2455.7644332632
RS60-1B21TQ-H□□J2120,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55127.82138834012-
RS60-1B30TQ-H□□J3022,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50182.25193834012-
型番軸穴径
mm
キー溝幅
KW
mm
キー溝深さ
KH
mm
止めネジ
MX
RS60-1B 9TQ-H19J19H7(0~+0.021)6±0.01502.8(0~+0.1)M6
RS60-1B 9TQ-H20J20H7(0~+0.021)6±0.01502.8(0~+0.1)M6
RS60-1B 9TQ-H22J22H7(0~+0.021)6±0.01502.8(0~+0.1)M6
RS60-1B 9TQ-H24J24H7(0~+0.021)8±0.01803.3(0~+0.2)M6
RS60-1B21TQ-H20J20H7(0~+0.021)6±0.01502.8(0~+0.1)M6
RS60-1B21TQ-H22J22H7(0~+0.021)6±0.01502.8(0~+0.1)M6
RS60-1B21TQ-H24J24H7(0~+0.021)8±0.01803.3(0~+0.2)M6
RS60-1B21TQ-H25J25H7(0~+0.021)8±0.01803.3(0~+0.2)M6
RS60-1B21TQ-H28J28H7(0~+0.021)8±0.01803.3(0~+0.2)M6
RS60-1B21TQ-H30J30H7(0~+0.021)8±0.01803.3(0~+0.2)M6
RS60-1B21TQ-H32J32H7(0~+0.025)10±0.01803.3(0~+0.2)M8
RS60-1B21TQ-H35J35H7(0~+0.025)10±0.01803.3(0~+0.2)M8
RS60-1B21TQ-H38J38H7(0~+0.025)10±0.01803.3(0~+0.2)M8
RS60-1B21TQ-H40J40H7(0~+0.025)12±0.02153.3(0~+0.2)M8
RS60-1B21TQ-H42J42H7(0~+0.025)12±0.02153.3(0~+0.2)M8
RS60-1B21TQ-H45J45H7(0~+0.025)14±0.02153.8(0~+0.2)M8
RS60-1B21TQ-H48J48H7(0~+0.025)14±0.02153.8(0~+0.2)M8
RS60-1B21TQ-H50J50H7(0~+0.025)14±0.02153.8(0~+0.2)M8
RS60-1B21TQ-H55J55H7(0~+0.030)16±0.02154.3(0~+0.2)M10
RS60-1B30TQ-H22J22H7(0~+0.021)6±0.01502.8(0~+0.1)M6
RS60-1B30TQ-H24J24H7(0~+0.021)8±0.01803.3(0~+0.2)M6
RS60-1B30TQ-H25J25H7(0~+0.021)8±0.01803.3(0~+0.2)M6
RS60-1B30TQ-H28J28H7(0~+0.021)8±0.01803.3(0~+0.2)M6
RS60-1B30TQ-H30J30H7(0~+0.021)8±0.01803.3(0~+0.2)M6
RS60-1B30TQ-H32J32H7(0~+0.025)10±0.01803.3(0~+0.2)M8
RS60-1B30TQ-H35J35H7(0~+0.025)10±0.01803.3(0~+0.2)M8
RS60-1B30TQ-H38J38H7(0~+0.025)10±0.01803.3(0~+0.2)M8
RS60-1B30TQ-H40J40H7(0~+0.025)12±0.02153.3(0~+0.2)M8
RS60-1B30TQ-H42J42H7(0~+0.025)12±0.02153.3(0~+0.2)M8
RS60-1B30TQ-H45J45H7(0~+0.025)14±0.02153.8(0~+0.2)M8
RS60-1B30TQ-H50J50H7(0~+0.025)14±0.02153.8(0~+0.2)M8

選定サポート情報

型番表示例

型番表示例

型番

RS60-1B9T-H20J

RS60-1B9T-H22J

RS60-1B9T-H24J

RS60-1B10T-H19J

RS60-1B10T-H20J

RS60-1B10T-H22J

RS60-1B10T-H24J

RS60-1B10T-H25J

RS60-1B10T-H28J

RS60-1B10T-H30J

RS60-1B11T-H19J

RS60-1B11T-H20J

RS60-1B11T-H22J

RS60-1B11T-H24J

RS60-1B11T-H25J

RS60-1B11T-H28J

RS60-1B11T-H30J

RS60-1B11T-H32J

RS60-1B12T-H19J

RS60-1B12T-H20J

RS60-1B12T-H22J

RS60-1B12T-H24J

RS60-1B12T-H25J

RS60-1B12T-H28J

RS60-1B12T-H30J

RS60-1B12T-H32J

RS60-1B13T-H19J

RS60-1B13T-H20J

RS60-1B13T-H22J

RS60-1B13T-H24J

RS60-1B13T-H25J

RS60-1B13T-H28J

RS60-1B13T-H30J

RS60-1B13T-H32J

RS60-1B13T-H35J

RS60-1B14T-H19J

RS60-1B14T-H20J

RS60-1B14T-H22J

RS60-1B14T-H24J

RS60-1B14T-H25J

RS60-1B14T-H28J

RS60-1B14T-H30J

RS60-1B14T-H32J

RS60-1B14T-H35J

RS60-1B14T-H38J

RS60-1B15T-H19J

RS60-1B15T-H20J

RS60-1B15T-H22J

RS60-1B15T-H24J

RS60-1B15T-H25J

RS60-1B15T-H28J

RS60-1B15T-H30J

RS60-1B15T-H32J

RS60-1B15T-H35J

RS60-1B15T-H38J

RS60-1B15T-H40J

RS60-1B15T-H42J

RS60-1B15T-H45J

RS60-1B16T-H19J

RS60-1B16T-H20J

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?歯数
(T)
軸穴径 D
(mm)
ピッチ円直径(DP)
(mm)
外径(DO)
(mm)
ハブ外径(DH)
(mm)
ハブ長さ(L)
(mm)
適用チェーンピッチ
(mm)
ローラ径(2)
(mm)

1,100円

1個

6日目

109 20 55.7 64 43 32 19.05 11.91

1,100円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

109 22 55.7 64 43 32 19.05 11.91

1,100円

1個

6日目

109 24 55.7 64 43 32 19.05 11.91

1,115円

1個

6日目

1010 19 61.65 70 49 32 19.05 11.91

1,115円

1個

6日目

1010 20 61.65 70 49 32 19.05 11.91

1,115円

1個

6日目

1010 22 61.65 70 49 32 19.05 11.91

1,115円

1個

6日目

1010 24 61.65 70 49 32 19.05 11.91

1,115円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1010 25 61.65 70 49 32 19.05 11.91

1,115円

1個

6日目

1010 28 61.65 70 49 32 19.05 11.91

1,115円

1個

6日目

1010 30 61.65 70 49 32 19.05 11.91

1,198円

1個

4日目

1011 19 67.62 76 51 32 19.05 11.91

1,198円

1個

4日目

1011 20 67.62 76 51 32 19.05 11.91

1,198円

1個

5日目

1011 22 67.62 76 51 32 19.05 11.91

1,198円

1個

4日目

1011 24 67.62 76 51 32 19.05 11.91

1,093円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1011 25 67.62 76 51 32 19.05 11.91

1,390円

1個

4日目

1011 28 67.62 76 51 32 19.05 11.91

1,390円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1011 30 67.62 76 51 32 19.05 11.91

1,384円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1011 32 67.62 76 51 32 19.05 11.91

1,188円

1個

6日目

1012 19 73.6 83 51 32 19.05 11.91

1,188円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1012 20 73.6 83 51 32 19.05 11.91

1,389円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1012 22 73.6 83 51 32 19.05 11.91

1,389円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1012 24 73.6 83 51 32 19.05 11.91

1,188円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1012 25 73.6 83 51 32 19.05 11.91

1,188円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1012 28 73.6 83 51 32 19.05 11.91

1,188円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1012 30 73.6 83 51 32 19.05 11.91

1,389円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1012 32 73.6 83 51 32 19.05 11.91

1,247円

1個

6日目

1013 19 79.6 89 57 32 19.05 11.91

1,247円

1個

6日目

1013 20 79.6 89 57 32 19.05 11.91

1,247円

1個

6日目

1013 22 79.6 89 57 32 19.05 11.91

1,247円

1個

6日目

1013 24 79.6 89 57 32 19.05 11.91

1,493円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1013 25 79.6 89 57 32 19.05 11.91

1,247円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1013 28 79.6 89 57 32 19.05 11.91

1,247円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1013 30 79.6 89 57 32 19.05 11.91

1,247円

1個

6日目

1013 32 79.6 89 57 32 19.05 11.91

1,247円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1013 35 79.6 89 57 32 19.05 11.91

1,291円

1個

6日目

1014 19 85.61 95 62 32 19.05 11.91

1,489円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1014 20 85.61 95 62 32 19.05 11.91

1,492円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1014 22 85.61 95 62 32 19.05 11.91

1,291円

1個

6日目

1014 24 85.61 95 62 32 19.05 11.91

1,291円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1014 25 85.61 95 62 32 19.05 11.91

1,291円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1014 28 85.61 95 62 32 19.05 11.91

1,291円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1014 30 85.61 95 62 32 19.05 11.91

1,291円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1014 32 85.61 95 62 32 19.05 11.91

1,291円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1014 35 85.61 95 62 32 19.05 11.91

1,291円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1014 38 85.61 95 62 32 19.05 11.91

1,364円

1個

6日目

1015 19 91.63 101 68 32 19.05 11.91

1,364円

1個

6日目

1015 20 91.63 101 68 32 19.05 11.91

1,364円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1015 22 91.63 101 68 32 19.05 11.91

1,364円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1015 24 91.63 101 68 32 19.05 11.91

1,364円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1015 25 91.63 101 68 32 19.05 11.91

1,364円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1015 28 91.63 101 68 32 19.05 11.91

1,592円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1015 30 91.63 101 68 32 19.05 11.91

1,594円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1015 32 91.63 101 68 32 19.05 11.91

1,364円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1015 35 91.63 101 68 32 19.05 11.91

1,364円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1015 38 91.63 101 68 32 19.05 11.91

1,364円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1015 40 91.63 101 68 32 19.05 11.91

1,364円

1個

6日目

1015 42 91.63 101 68 32 19.05 11.91

1,364円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1015 45 91.63 101 68 32 19.05 11.91

1,452円

1個

6日目

1016 19 97.65 107 73 32 19.05 11.91

1,698円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1016 20 97.65 107 73 32 19.05 11.91

Loading...

 

商品担当おすすめ

RSローラチェーン 画像

RSローラチェーン

椿本チエイン

ローラーチェーンと組み合わせて使用。ステンレス材を使用し、優れた耐食性を実現。耐熱性も高く、低温/高温の特殊雰囲気で使用可能。独自の加工技術により、継ぎ目のない「ソリッドブシュ」を開発。高精度ソリッドブシュと特殊ルーブディンプル(LD)加工により潤滑油の保持効果を向上し、摩耗寿命2倍を実現します。

ローラチェーン用自動給油器 画像

ローラチェーン用自動給油器

椿本チエイン

自動給油により、手作業による頻繁な給油が不要。

ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ 画像

ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ

椿本チエイン

耐環境性に優れたステンレス製ローラチェーンカップリング。ローラチェーンとスプロケットにオーステナイト系ステンレスを採用。従来のスチール製ローラチェーンカップリングでは難しかった過酷な使用環境にも対応可能。

基本情報

スプロケット形状 B形 呼び番号 60 列数 1
種類 軸穴加工タイプ 材質 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) チェーンタイプ RS
ローラ形式 Rローラ 軸種類 軸穴加工指定 表面処理 高周波焼入

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

      RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

      RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

        RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

        RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

          RS60 スプロケット 1Bタイプ

          RS60 スプロケット 1Bタイプ

            RS100 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

            RS100 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

              標準スプロケット40B形

              標準スプロケット40B形

                RS60 スプロケット 1Aタイプ

                RS60 スプロケット 1Aタイプ

                  RS100 スプロケット 1Aタイプ

                  RS100 スプロケット 1Aタイプ

                    RS15 スプロケット 1Bタイプ

                    RS15 スプロケット 1Bタイプ

                      標準スプロケット 25B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                      標準スプロケット 25B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                        RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

                        RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

                          ステンレススプロケット40B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                          ステンレススプロケット40B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 片山チエン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 片山チエン 椿本チエイン 片山チエン
                            通常価格
                            (税別)
                            1,093円~ 880円~ 1,342円~ 577円~ 719円~ 2,695円~ 239円~ 572円~ 1,848円~ 1,936円~ 1,788円~ 510円~ 3,980円~
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            スプロケット形状 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 A形 A形 B形 B形 B形 B形
                            呼び番号 60 50 80 40 60 100 40 60 100 15 25 35 40
                            列数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
                            種類 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ
                            材質 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) スチール 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) スチール 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) ステンレス

                            RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプのレビュー

                            評価 4.5 平均4.5 (4件のレビュー) レビューを書く
                            • 機械に取り付けて使用2019/04/09
                              評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
                              長年椿本チエインのスプロケットを使用しており、信頼性があるので購入しました。品質や性能も把握しており、特にトラブルなどがなかった点は使いやすいと思います。耐久性に関してはお客様へ納品してしまい、お客様のほうで交換されているのでわかりませんが、テストした限りでは特に問題はありませんでした。

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

                            • 食品用の生産設備機械の駆動伝達に使用2019/03/27
                              評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
                              椿本チエインはネームバリューもあり、主として使用していますので、今回もその中から選定しました。ミスミで取り扱いもあったので、軸加工付きの商品を短納期で購入できたことに関しては大変満足しています。品質や性能にも問題はありませんでした。

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

                            • コンベアの軸受けに使用2018/03/15
                              評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
                              強度もあり、使い勝手が非常に良い。やはり、こういう物は、壊れにくいのが一番ですね。ひとつ気になるのは、イモビスでロックする部分でしょう。位置決めピンを後で打てるといいと思います。

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

                            • シリンダー関係に使用しています2019/03/27
                              評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
                              長年椿本チエインを使用していたので、リピートで購入しました。洗浄機の筐体のシリンダー関係に使用しています。シリンダーはSMCのものを選定しています。性能や品質には問題はないと思います。1-2ヶ月で洗浄装置を作っているので、ミスミは納期も早いので助かっています。

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)