薄形近接スイッチ

  • 数量スライド割引
通常単価:
3,289
通常出荷日:
5日目~

【特長】
・密着取付可能な薄形発振近接スイッチです。
・厚さ12mmの薄形構造です。
・横取付、裏面取付どちらも取付可能です。

型番

4 の型番候補があります候補を表示

型番
PE-T4D
PE-T4S
PE-TS2D
PE-TS2S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS検出距離【区分】
(mm)
シールド 出力素子・出力形式 定格動作距離
(mm)
標準検出体の寸法
(mm)
応答周波数
(Hz)
定格電源電圧
(V)
開閉容量
(最大mA)
ケーブルコネクタ
(mm2)
ケーブル芯数
(芯)
使用周囲温度Min
(℃)
使用周囲温度Max
(℃)
使用周囲湿度Min
(℃)
使用周囲湿度Max
(℃)
発振周波数

3,289円

1個

30日目

10~5非シールドNPNトランジスタ・直流3線式4±10%20X20X1(鉄)250DC10-302000.2--25703595標準タイプ

3,289円

1個

30日目

10~5非シールドNPNトランジスタ・直流2線式4±10%20X20X1(鉄)250DC10-303~1000.2--25703595標準タイプ

3,289円

1個

5日目

10~2シールドNPNトランジスタ・直流3線式2±10%12X12X1(鉄)800DC10-302000.2--25703595標準タイプ

3,289円

1個

30日目

10~2シールドNPNトランジスタ・直流2線式2±10%12X12X1(鉄)800DC10-303~1000.2--25703595標準タイプ

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 近接センサ センサ形状 角型 検出方向(センサ形状 角型) 側面検出
アンプの種類 内蔵型 回路保護機能 逆接続保護、サージ吸収付、短絡保護 出力形態(動作形態) ノーマルオープン
ケーブル長(m) 1 保護構造 IP67

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)