標準形磁気近接スイッチ

通常単価:
4,789円~
通常出荷日:
5日目~

扉の開閉検出用途に適した近接スイッチ

【特長】
・動作距離が長く、操作電力が不要な経済形近接スイッチです

型番

9 の型番候補があります候補を表示

型番
PM-2M
PM-2MH
PM-2SH
PM-2SHL
PM-2SL
PM-4M
PM-4MH
PM-10M
PM-10MH
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS種類 センサ形状 検出方向(センサ形状 角型) アンプの種類 種類詳細 定格動作距離
(mm)
ケーブル長
(m)
性能(1) 定格電源電圧
(V)
開閉容量
(最大mA)
ケーブルコネクタ
(mm2)
ケーブル芯数
(芯)
使用周囲温度Min
(℃)
使用周囲温度Max
(℃)
使用周囲湿度Min
(℃)
使用周囲湿度Max
(℃)
発振周波数

4,789円

1個

5日目

10構成部品---マグネット素子(標準品)25~40-短距離用マグネット素子(標準品)-----10654595標準タイプ

4,989円

1個

30日目

10構成部品---マグネット素子(高温仕様)25~401短距離用マグネット素子(高温仕様品)-----201304595標準タイプ

7,889円

1個

30日目

10近接センサ角型側面検出内蔵型磁気近接スイッチ(高温仕様)-1スイッチ本体コンタクト素子(高温仕様品)AC/DC220以下-0.75--201304595標準タイプ

7,250円

1個

30日目

10近接センサ角型側面検出内蔵型磁気近接スイッチ(チョークコイル内蔵、高温仕様)-1スイッチ本体チョークコイル内蔵形コンタクト素子(高温仕様品)AC/DC220以下-0.75--201304595標準タイプ

4,989円

1個

30日目

10近接センサ角型側面検出内蔵型磁気近接スイッチ(チョークコイル内蔵)-1スイッチ本体チョークコイル内蔵形コンタクト素子(標準品)AC/DC220以下-0.75--10654595標準タイプ

5,589円

1個

5日目

10構成部品---マグネット素子(標準品)50~70-中距離用マグネット素子(標準品)-----10654595標準タイプ

5,689円

1個

30日目

10構成部品---マグネット素子(高温仕様)40~70-中距離用マグネット素子(高温仕様品)-----201304595標準タイプ

21,899円

1個

30日目

10構成部品---マグネット素子(標準品)100~140-長距離用マグネット素子(標準品)-----10654595標準タイプ

23,899円

1個

30日目

10構成部品---マグネット素子(高温仕様)100~140-長距離用マグネット素子(高温仕様品)-----201304595標準タイプ

Loading...

  1. 1

基本情報

保護構造 IP67

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)