溝形発振磁気近接スイッチ

通常単価:
2,789円~
通常出荷日:
5日目~

【特長】
・エレベータ・立体駐車装置などの搬送用途に適した溝形です。
・検出体の奥行方向への挿入量が35mmで安定した特性が得られますので、溝の間を通る鉄板の位置検出に最適です。
・磁気形ですので、ノイズの影響を受けず、また密封タイプ接点のため接触信頼性に優れています。
・永久磁石操作のため操作用電力が不要です。また交流・直流両方の信号を開閉できます。
・動作表示LED付をオプションで用意しています。
・保護構造はIP67に適合。優れた耐環境性を有しています。

型番

7 の型番候補があります候補を表示

型番
PE-U12D
PE-U25NT
PE-U25NTF
PM1U-25ALF
PM1U-25ALF2
PM1U-25BLF
PM1U-25BLF2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS検出距離【区分】
(mm)
出力素子・出力形式 定格動作距離
(mm)
標準検出体の寸法
(mm)
応答周波数
(Hz)
回路保護機能 出力形態(動作形態) ケーブル長
(m)
性能(1) 検出距離 L1詳細
(mm)
定格電源電圧
(V)
開閉容量
(最大mA)
ケーブルコネクタ
(mm2)
ケーブル芯数
(芯)
使用周囲温度Min
(℃)
使用周囲温度Max
(℃)
使用周囲湿度Min
(℃)
使用周囲湿度Max
(℃)
発振周波数

4,989円

1個

5日目

10~10NPNトランジスタ・直流3線式7±140X40X1(鉄)50逆接続保護、サージ吸収付ノーマルオープン-高周波発振形(溝形)7DC10-3050---2570--標準タイプ

8,989円

1個

5日目

10~10NPNトランジスタ・直流3線式10±250X50X2.3(鉄)-逆接続保護、サージ吸収付ノーマルオープン+クローズ-高周波発振形(溝形)10DC10-30100---2570--標準タイプ

8,989円

1個

30日目

10~10NPNトランジスタ・直流3線式10±250X50X2.3(鉄)-逆接続保護、サージ吸収付--高周波発振形(溝形)10DC10-30100---2570--異周波タイプ

2,789円

1個

5日目

10~31aリレー出力+4±6100X60X1.6(鋼)--ノーマルオープン1磁気形(溝形) 出力表示灯無-AC/DC220以下-0.52-10654595標準タイプ

2,989円

1個

5日目

10~31aリレー出力+4±6100X60X1.6(鋼)--ノーマルオープン1磁気形(溝形) 出力表示灯付-AC/DC220以下-0.52-10654595標準タイプ

2,789円

1個

30日目

10~31bリレー出力-4±6100X60X1.6(鋼)--ノーマルクローズ1磁気形(溝形) 出力表示灯無-AC/DC220以下-0.52-10654595標準タイプ

2,989円

1個

30日目

10~31bリレー出力-4±6100X60X1.6(鋼)--ノーマルクローズ1磁気形(溝形) 出力表示灯付-AC/DC220以下-0.52-10654595標準タイプ

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 近接センサ センサ形状 溝型 シールド 非シールド
アンプの種類 内蔵型 保護構造 IP67

溝形発振磁気近接スイッチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)