マルチ形発振近接スイッチ

通常単価:
12,899
通常出荷日:
30日目

【特長】
・62×18×50mmのケースに4つの近接スイッチを内蔵しています。
・各種工作機械、トランスファマシン等のポジションセンサとして最適です。
・スペースの縮小、配線の省力化、メンテナンスの簡略化、制御の集中化がはかれ、トータルコストダウンに役立ちます。

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
PE-4BS2D
PE-4BS2DB
PE-4BS2QB
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS出力素子・出力形式 出力形態(動作形態) 定格電源電圧
(V)
開閉容量
(最大mA)
ケーブルコネクタ
(mm2)
ケーブル芯数
(芯)
使用周囲温度Min
(℃)
使用周囲温度Max
(℃)
使用周囲湿度Min
(℃)
使用周囲湿度Max
(℃)
発振周波数

12,899円

1個

30日目

10NPNトランジスタ・直流3線式ノーマルオープンDC10-302000.36-25703595標準タイプ

12,899円

1個

30日目

10NPNトランジスタオープンコレクタノーマルクローズDC10-302000.36-25703595標準タイプ

12,899円

1個

30日目

10PNPトランジスタオープンコレクタノーマルクローズDC10-302000.36-25703595標準タイプ

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 近接センサ 検出距離【区分】(mm) ~3 センサ形状 角型
検出方向(センサ形状 角型) 側面検出 シールド シールド アンプの種類 内蔵型
定格動作距離(mm) 2±10% 標準検出体の寸法(mm) 12X12X1(鉄) 応答周波数(Hz) 800
回路保護機能 逆接族保護、サージ吸収付 ケーブル長(m) 2 性能(1) 高周波発振形(マルチ形)
検出距離 L1詳細(mm) 3 保護構造 IP67

マルチ形発振近接スイッチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)