機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60820)

型番

3 の型番候補があります候補を表示

 
型番
WCE-8CD
WCE-8CD-I
WCE-8CD-II
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
柱全長
(mm)
アーム/柱材質

5,225円

1個

お見積り

380ステンレス鋼

5,190円

1個

お見積り

380アルミニウム合金

5,190円

1個

お見積り

330アルミニウム合金

Loading...

  1. 1

基本情報

ケーブルタイプ 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ 吸着力(kg) 80 ベース寸法(L x W x H)(mm) 60×50×55
主柱取付ネジ穴(mm) M8×1.25 クランプ穴寸法(ø) 8mm(オプション3/8")

機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60820)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)