磁気吸着装置(63015)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

HML-100

 
型番
HML-100
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,670円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

基本情報

ケーブルタイプ 磁気吸着装置 吸着力(kg) 45 ベース寸法(L x W x H)(mm) 135×30×90

磁気吸着装置(63015)の型番HML-100のページです。
型番HML-100に関する仕様情報を記載しております。

HML-100で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)