マグネットベース(FAD-K)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FAD-K

 
型番
FAD-K
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,876円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

基本情報

ケーブルタイプ 一般オン/オフタイプ 吸着力(kg) 60/80/100/120 ベース寸法(L x W x H)(mm) 58×50×55/60×50×55/74×50×55/118×50×55
主柱取付ネジ穴(mm) M8×1.25 その他仕様 主柱取付ネジ穴が上部にあります

マグネットベース(FAD-K)の型番FAD-Kのページです。
型番FAD-Kに関する仕様情報を記載しております。

FAD-Kで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)