静音シリーズ 無給油式エアコンプレッサ 冷凍式エアドライヤ内蔵形

静音シリーズ 無給油式エアコンプレッサ 冷凍式エアドライヤ内蔵形
通常単価:
422,050円~
通常出荷日:
30日目

【特長】
・低騒音対応のパッケージタイプです。・潤滑油を使用しない無給油タイプの為、日常のオイル管理が不要です。・耐久性に優れたコンポジット樹脂ピストンを使用している為、粉塵や湿気に対する耐性を向上しています。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!(03-5805-7404:コンプレッサ選定相談窓口まで)


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

型番

4 の型番候補があります候補を表示

型番
ELP85-7SAD
ELP85-7TAD
ELP86-7SAD
ELP86-7TAD
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最高圧力
(MPa)
コンプレッサー 吐出空気量
(L/min)
電動機定格出力
(kW{PS})
電動機定格出力馬力範囲
(PS)
駆動源(定格電圧) 駆動源(種類) 騒音値
(dB)
冷却方式 吐出し空気量(詳細)
(L/min)
相数 電圧
(V)
周波数
(Hz)
復帰圧力~作動圧力
(MPa)
外形寸法(幅×奥行×高さ)
(mm)
トラスココード 空気タンク容積
(L)
空気取出口

430,010円

1個

30日目

0.8310~100未満0.75{1}1~2未満100V単相50空冷式76単相100500.69~0.83755×627×1106462-938825止弁3/8 1口

422,050円

1個

30日目

0.8310~100未満0.75{1}1~2未満200V三相50空冷式76三相200500.69~0.83755×627×1106462-939625止弁3/8 1口

430,010円

1個

30日目

0.8310~100未満0.75{1}1~2未満100V単相50空冷式76単相100600.69~0.83755×627×1106462-943425止弁3/8 1口

422,050円

1個

30日目

0.8310~100未満0.75{1}1~2未満200V三相50空冷式76三相200600.69~0.83755×627×1106462-944225止弁3/8 1口

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 パッケージコンプレッサー 潤滑方式 無給油式 ドライヤ 搭載
圧縮段数 1段圧縮 運転制御方式 圧力開閉制御(自動発停) 圧縮方式 レシプロ

静音シリーズ 無給油式エアコンプレッサ 冷凍式エアドライヤ内蔵形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)