タンクマウントシリーズ 給油式エアコンプレッサ 圧力開閉式

タンクマウントシリーズ 給油式エアコンプレッサ 圧力開閉式
通常単価:
111,480円~
通常出荷日:
30日目

【特長】
・全閉外扇形モータを搭載している為、粉塵・湿気に対する耐性を向上しています。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!(03-5805-7404:コンプレッサ選定相談窓口まで)


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
SP10D-7S
SP10D-7T
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コンプレッサー 吐出空気量
(L/min)
電動機定格出力
(kW{PS})
電動機定格出力馬力範囲
(PS)
駆動源(定格電圧) 駆動源(種類) 騒音値
(dB)
冷却方式 吐出し空気量(詳細)
(L/min)
相数 電圧
(V)
周波数
(Hz)
外形寸法(幅×奥行×高さ)
(mm)
トラスココード 空気タンク容積
(L)
空気取出口

167,220円

1個

30日目

10~100未満0.75{1}1~2未満100V単相67空冷式71/83単相10050/60955×315×700462-997339止弁1/4 1口(ホースジョイント付)

147,680円

1個

30日目

10~100未満0.75{1}1~2未満200V三相67空冷式70/80三相20050/60955×315×700462-998139止弁1/4 1口(ホースジョイント付)

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 汎用コンプレッサー 最高圧力(MPa) 0.97 潤滑方式 給油式
ドライヤ 非搭載 圧縮段数 1段圧縮 運転制御方式 圧力開閉制御(自動発停)
圧縮方式 レシプロ 復帰圧力~作動圧力(MPa) 0.78~0.97

タンクマウントシリーズ 給油式エアコンプレッサ 圧力開閉式のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)