タンクマウントシリーズ 無給油式エアコンプレッサ 圧力開閉式

タンクマウントシリーズ 無給油式エアコンプレッサ 圧力開閉式
通常単価:
78,900円~
通常出荷日:
30日目

【特長】
・潤滑油を使用しない無給油タイプの為、日常のオイル管理が不要です。・全閉外扇形モータを搭載している為、粉塵・湿気に対する耐性を向上しています。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!(03-5805-7404:コンプレッサ選定相談窓口まで)


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

型番

4 の型番候補があります候補を表示

型番
SLP5D-2S
SLP5D-2T
SLP85-7S
SLP86-7S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最高圧力
(MPa)
電動機定格出力
(kW{PS})
電動機定格出力馬力範囲
(PS)
駆動源(定格電圧) 駆動源(種類) 騒音値
(dB)
冷却方式 吐出し空気量(詳細)
(L/min)
相数 電圧
(V)
周波数
(Hz)
復帰圧力~作動圧力
(MPa)
外形寸法(幅×奥行×高さ)
(mm)
トラスココード 空気タンク容積
(L)
空気取出口

79,899円

1個

30日目

0.490.2{1/4}~1未満100V単相65空冷式21/25単相10050/600.39~0.49368×356×540462-984115止弁1/4 1口(ホースジョイント付)

78,900円

1個

30日目

0.490.2{1/4}~1未満200V三相65空冷式21/25三相20050/600.39~0.49368×356×540462-985015止弁1/4 1口(ホースジョイント付)

175,190円

1個

30日目

0.830.75{1}1~2未満100V単相70空冷式76単相100500.69~0.83955×335×805462-988439止弁1/4 1口(ホースジョイント付) PT3/8(オネジ) 1口

175,190円

1個

30日目

0.830.75{1}1~2未満100V単相70空冷式76単相100600.69~0.83955×335×805462-989239止弁1/4 1口(ホースジョイント付) PT3/8(オネジ) 1口

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 汎用コンプレッサー コンプレッサー 吐出空気量(L/min) 10~100未満 潤滑方式 無給油式
ドライヤ 非搭載 圧縮段数 1段圧縮 運転制御方式 圧力開閉制御(自動発停)
圧縮方式 レシプロ

タンクマウントシリーズ 無給油式エアコンプレッサ 圧力開閉式のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)