デュアルロッドシリンダ STWシリーズ

デュアルロッドシリンダ STWシリーズ
  • Economy
通常単価:
10,765円~
通常出荷日:
9日目

デュアルロッドシリンダ(STWシリーズ)。
【特長】
・スライド及び本体の据え付けができて使用しやすくなる。
・ツインロッド構造により、運動負荷と横荷重に強い。
・ショックアブソーバは、有効的に衝撃速度を減らし、シリンダの寿命を延ばします。
・耐高温パッキング材料を選択することにより、150℃の環境で作動できます。
【用途】
・ブロックにワークを載せて横搬送する際に使用する。

PDF

デュアルロッドシリンダ STWシリーズの仕様

デュアルロッドシリンダ STWシリーズ イメージ

デュアルロッドシリンダ STWシリーズ イメージ

シリンダ内径(mm)1016202532
作動方式複動形
使用流体空気(40μm以上のフイルタにて濾過した空気をご使用ください)
使用圧カ範囲0.1~1.0Mpa(15~145psi)(1.0~10.0bar)
保証耐圧力1.5Mpa(215psi)(15bar)
周囲及び使用流体温度-20~70℃
使用ピストン速度30~500mm/s
ストローク長さの許容さ0~+1.0
クッションショックアブソーバ
不回転精度(1)±0.1°±0.05°±0.03°
配管接続口径(2)M5×0.81/8"

(1)不回転精度はピストンロッドがリターンの状態で、プレートの回転精度です。
(2)ポートねじはPT種類も選択可能。

型番
STWA-10X50-S
STWA-16X50-S
STWA-16X200-S
STWA-20X100-S
STWB-10X75-S
STWB-16X25-S
STWB-16X50-S
STWB-16X150-S
STWB-20X25-S
STWB-20X50-S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
シリンダ内径 D
(φ)
ストローク L
(mm)
周囲及び使用流体温度
(℃)
使用圧力
(MPa)
固定方式

10,765円

1個

9日目

1050-20~700.1~1.0ブロック固定形

11,232円

1個

9日目

1650-20~700.1~1.0ブロック固定形

13,885円

1個

9日目

16200-20~700.1~1.0ブロック固定形

14,196円

1個

9日目

20100-20~700.1~1.0ブロック固定形

11,076円

1個

9日目

1075-20~700.1~1.0本体固定形

10,845円

1個

9日目

1625-20~700.1~1.0本体固定形

11,232円

1個

9日目

1650-20~700.1~1.0本体固定形

12,949円

1個

9日目

16150-20~700.1~1.0本体固定形

12,792円

1個

9日目

2025-20~700.1~1.0本体固定形

13,260円

1個

9日目

2050-20~700.1~1.0本体固定形

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ 画像

ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ

AirTAC(エアタック)

JIS標準のガイド付きシリンダです。用途に合わせ2種類の軸受け部があります。

薄型シリンダ ACQシリーズ 画像

薄型シリンダ ACQシリーズ

AirTAC(エアタック)

JIS標準の薄型シリンダです。薄型で省スペースでの使用が可能です。

スライドユニットシリンダ HLHシリーズ 画像

スライドユニットシリンダ HLHシリーズ

AirTAC(エアタック)

リニアガイドとシリンダーを一体化設計のスライドユニットシリンダです。

基本情報

シリンダ作動方式 複動形 ロッド作動方式 両ロッド 本体形状 ガイド付
付加機能 標準 環境・用途 標準 磁石 あり
配管接続口径 M5X0.8

デュアルロッドシリンダ STWシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 本体の材質は何ですか?
回答: 本体の材質はアルミニウム合金です。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)