17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 厚さ/高さ(mm)

    ~mm
  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • 基準寸法 L(mm)

    ~mm
  • 対応サイズ

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

センサブラケット コンビネーション アングル ストレートタイプ

未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

センサブラケット コンビネーション アングル ストレートタイプ 外形図

製品仕様

材質
ステンレス SUS304

規格表

センサブラケット コンビネーション アングル ストレートタイプ 規格表

型番リスト

表示件数

(mm)

厚さ/高さ

(mm)

板厚 t

(mm)

基準寸法 L

(mm)

対応サイズ

RoHS?最小発注数量
16
16
1.5
100
M3
10
2個
18
18
2
100
M4
10
2個
20
20
2
100
M5
10
2個
22
22
2
100
M6
10
2個
16
16
1.5
150
M3
10
2個
18
18
2
150
M4
10
2個
20
20
2
150
M5
10
2個
22
22
2
150
M6
10
2個
16
16
1.5
200
M3
10
1個
18
18
2
200
M4
10
1個
20
20
2
200
M5
10
1個
22
22
2
200
M6
10
1個
18
18
2
250
M4
10
1個
20
20
2
250
M5
10
1個
22
22
2
250
M6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
742
( 816 )
在庫品1日目当日出荷可能
905
( 996 )
5日目
809
( 890 )
4日目
862
( 948 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,079
( 1,187 )
5日目
1,164
( 1,280 )
5日目
1,094
( 1,203 )
5日目
1,146
( 1,261 )
5日目
1,546
( 1,701 )
5日目
1,619
( 1,781 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,619
( 1,781 )
5日目
1,698
( 1,868 )
5日目
1,879
( 2,067 )
5日目
1,968
( 2,165 )
5日目
1,765
( 1,942 )
5日目

詳細情報

基本情報

岩田製作所のシングルプレートと組み合わせることでセンサの位置調整が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット コンビネーション アングル ストレートタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサブラケット コンビネーション アングル ストレートタイプ
センサブラケット コンビネーション ストレートタイプ
センサブラケット コンビネーション アングル L型タイプ
センサブラケット コンビネーション ストレート Lタイプ
センサブラケット コンビネーション ストレート Sタイプ
センサブラケット コンビネーション ストレート 旋回タイプ
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格742-712 -919 -1,080 -437 -464 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目
種類組合せ用部品組合せ用部品組合せ用部品組合せ用部品組合せ用部品組合せ用部品
取付部品 種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
ブラケット形状LストレートLLストレートストレート
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
表面処理なしなしなしなしなしなし

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング