導電タイプ 300E ボルト型 導電車 合成ゴム車輪 (パッキングキャスタ)

導電タイプ 300E ボルト型 導電車 合成ゴム車輪 (パッキングキャスタ)
  • 数量スライド割引
通常単価:
798円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・静電気の帯電防止を向上させるよう開発した、導電性キャスターです。
・アースさせるため特殊導電性合成ゴム車輪を使用。
・静電気放出をしやすくし、帯電防止の優れた導電性の高い災害防止用のキャスターです。

PDF

型番

8 の型番候補があります候補を表示

 
型番
303E
303TE
304E
305E
306E
307E
308E
309E
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
キャスタタイプ 車輪取付高 H
(mm)
荷重範囲
(daN)
許容荷重
(daN)
ねじ径d(取付主軸径) 車輪径 D
(φ)
車輪巾 W
(mm)
旋回半径 r
(mm)
車輪カラー 取付主軸径d
(mm)

798円

1個あり

お見積り

ねじ込み式67~35.0024.5M12_P1.25502044黒(総合成ゴム車輪-エボナイト無)-

798円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ込み式66~35.0024.5M8_P1.25502044黒(総合成ゴム車輪-エボナイト無)-

1,067円

1個あり

お見積り

ねじ込み式69~35.0024.5M12_P1.25502045黒(総合成ゴム車輪-エボナイト無)-

1,781円

1個あり

お見積り

ねじ込み式82~35.0034.3M12_P1.25632157黒(総合成ゴム車輪-エボナイト無)-

2,098円

1個あり

お見積り

ねじ込み式9535.01~80.0039.2M12_P1.25752163黒(総合成ゴム車輪-エボナイト無)-

3,167円

1個あり

お見積り

ねじ込み式12435.01~80.0049M12_P1.251002283黒(ホイル式合成ゴム車輪)-

4,223円

1個あり

お見積り

ねじ込み式15180.01~140.0088.2M12_P1.2513025101黒(ホイル式合成ゴム車輪)-

5,921円

1個あり

お見積り

差し込み式18980.01~140.0098-15528122黒(ホイル式合成ゴム車輪)φ21. 丸棒

Loading...

  1. 1

基本情報

特性 静電気防止 ストッパ なし 車輪材質 ニトリルブタジエンゴム(NBR)
車輪特性 耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 帯電防止 本体材質 冷間圧延鋼板(SPCC)

導電タイプ 300E ボルト型 導電車 合成ゴム車輪 (パッキングキャスタ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)