(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイロット作動形リリーフ弁 Jシリーズ

パイロット作動形リリーフ弁 Jシリーズ
  • 数量スライド割引
通常単価(税別):
31,899
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます
・ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます
・ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

 
型番

JRB-G06-1-13

JRB-G06-3-13

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
圧力調整範囲

31,899円

1個あり

お見積り

~7MPa{~70kgf/cm2}

31,899円

1個あり

お見積り

~21MPa{~210kgf/cm2}

Loading...

  1. 1

基本情報

呼び径 3/4B(20A) 最大流量L/min 170 接続方式 ガスケット取付形

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

パイロット作動形リリーフ弁 Jシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)