ストップバルブ ニードルストップバルブ VEシリーズ

ストップバルブ ニードルストップバルブ VEシリーズ
通常単価:
-
通常出荷日:
12日目~

汎用型のストップバルブ(VEシリーズ)。
【特長】
・6.9MPaまでの最高使用圧力に対応。
【用途】
・様々な用途で使用されるストップバルブで、用途にあわせた製品を供給。

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

ニードルストップバルブ(内ねじ式)

寸法図

寸法図

寸法図

RF:寸法図

RF:寸法図

材質表

 品名 Part DescriptionQty材質 Material
1ボデー Body1SUS316
2ステム Stem1SUS630
3パッキンリング Packing ring1SUS316
4パッキン Packing1PTFE
5パッキン Packing1PTFE
6グランド Gland1SUS316
7パッキンナット Packing nut1SUS304
8ハンドル Handle1ADC12
9ロックナット Lock nut1SUS304

寸法表 管用テーパねじ接続

Part No.T
(Rc)
Orifice
size
mm
LHH1DtWCv
Sタイプ Aタイプ
VE-4RF-S 1/45482461622M16470.7
VE-6RF-S 3/85542761622M16470.8
VE-8RF-S 1/276532.572830M18571.2
型番
VE-4RF-S
VE-6RF-S
VE-8RF-S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び 使用温度範囲
(℃)
使用圧力範囲
(MPa)

7,989円

1個

12日目

1/4B1/4B-10~100~6.9

9,989円

1個

12日目

3/8B3/8B-10~100~6.9

-

1個

お見積り

1/2B1/2B-10~100~6.9

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ダブルフェルールタイプチューブ継手 ユニオン MDUA 画像

ダブルフェルールタイプチューブ継手 ユニオン MDUA

イハラサイエンス

ステンレスチューブ用のくい込み継手です。

樹脂チューブ用ステンレス継手 ユニオン EPUA 画像

樹脂チューブ用ステンレス継手 ユニオン EPUA

イハラサイエンス

樹脂チューブ用の継手です。

基本情報

本体形状 ストレート 本体材質 SUS316 供給側 接続種類 Rc
制御側 接続種類 Rc 仕様 標準

ストップバルブ ニードルストップバルブ VEシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)