B形銅管用くい込み継手 ユニオン KU

B形銅管用くい込み継手 ユニオン KU
通常単価:
458円~
通常出荷日:
6日目~

耐圧性能向上型の銅管用くい込み継手のユニオン。
【特長】
・一般油圧用の中口径までの高圧配管用の継手。
【用途】
・衝撃圧と振動を伴う油圧配管路向け。

PDF

型番

5 の型番候補があります候補を表示

外形図と寸法

寸法参考図

寸法参考図

  • ※ 印はナット手締め状態時の寸法を示す

寸法表

継手の呼び方適応する管の外径E六角対辺Ll(L)重量
AH1H(kg)
KU6-B641414730510.048
KU8-B861717731520.064
KU10-B1081719731540.076
KU12-B12101921731540.091
KU15-B151223267.536610.163

材質表

品番名称個数材質備考
1本体1C3604 
2ナット1C2600 or C3771 
3スリーブ1C3604 
4ガスケット1クロム皮精準付属せず
型番
KU6-B
KU8-B
KU10-B
KU12-B
KU15-B
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び 1
(mm)
適用管外径 1
(mm)
使用温度範囲
(℃)

458円

1個

6日目

66-20~150

598円

1個

6日目

88-20~150

678円

1個

6日目

1010-20~150

888円

1個

12日目

1212-20~150

1,289円

1個

12日目

1515-20~150

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 継手 適用管種類 銅管(一般) 接続種類 管⇔管 同径 差込み式
接続形状 ストレート 管⇔管 (ユニオン/ソケット/レジューサ等) 継手種類 くい込み式継手 適用管サイズ種類 銅管ミリサイズ
適用管材質 材質 黄銅 最高使用圧力区分(MPa) 2.0Mpa超
最高使用圧力(MPa) 14 使用流体

B形銅管用くい込み継手 ユニオン KUのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)