耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ホース接続エルボ(おす) HLD

耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ホース接続エルボ(おす) HLD
通常単価:
768円~
通常出荷日:
12日目

高圧用鋼管用くい込み継手のホース接続ユニオンエルボ。
【特長】
・一般油圧用の中口径までの高圧配管用(13.7MPa~)の継手。
・配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。
・ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。
・分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。
・Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。
・使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。
【用途】
・NE形くい込み継手は、油圧関連を始めとした高圧油圧装置を対象に開発された継手。
・あらゆる産業分野で高いシェアを持ち、好評。

PDF

外形図と寸法

寸法図

寸法図

寸法表

継手の呼び適用管外径(G)EE1二面幅lLL1重量
ATh(kg)
HLD08-020E81/455.5172124330.059
HLD10-020E101/465.5172224350.067
HLD10-030E103/868192227.5360.079
HLD10-040E101/2611242232390.160
HLD12-020E121/485.51722.524350.062
HLD12-030E123/8881922.527.5360.078
HLD12-040E121/28112422.532390.158
HLD16-030E163/81181924.527.5360.079
HLD16-040E161/211112424.532430.156
HLD20-040E201/21411242632450.147
HLD20-060E203/41416302636.5450.258
HLD25-060E253/417163029.536.5490.270
HLD25-080E25117223629.540.5490.388
HLD30-080E3012021.53630.540.5540.430
HLD30-100E3011/420284630.550580.670

材質:SS400
処理:P処理

型番
HLD08-020E
HLD10-020E
HLD10-030E
HLD10-040E
HLD12-020E
HLD12-030E
HLD12-040E
HLD16-030E
HLD16-040E
HLD20-040E
HLD20-060E
HLD25-060E
HLD25-080E
HLD30-080E
HLD30-100E
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び 1
(mm)
適用管外径 1
(mm)
ねじの呼び 最高使用圧力
(MPa)
使用温度範囲
(℃)

928円

1個

12日目

881/4B(8A)50-20~250

768円

1個

12日目

10101/4B(8A)40-20~250

888円

1個

12日目

10103/8B(10A)40-20~250

1,289円

1個

12日目

10101/2B(15A)40-20~250

768円

1個

12日目

12121/4B(8A)40-20~250

978円

1個

12日目

12123/8B(10A)40-20~250

1,289円

1個

12日目

12121/2B(15A)40-20~250

978円

1個

12日目

16163/8B(10A)31-20~250

1,189円

1個

12日目

16161/2B(15A)31-20~250

1,189円

1個

12日目

20201/2B(15A)31-20~250

1,789円

1個

12日目

20203/4B(20A)31-20~250

1,789円

1個

12日目

25253/4B(20A)31-20~250

3,189円

1個

12日目

25251B(25A)31-20~250

2,989円

1個

12日目

30301B(25A)28-20~250

5,689円

1個

12日目

30301 1/4B(32A)28-20~250

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

CE形鋼管用くい込み継手 ユニオン KUA 画像

CE形鋼管用くい込み継手 ユニオン KUA

イハラサイエンス

コンパクトタイプのくい込み継手のユニオンです。

スイベルジョイント SJS形 画像

スイベルジョイント SJS形

イハラサイエンス

汎用型のスイベルジョイントです。

炭素鋼製ニードルストップバルブ VSシリーズ 画像

炭素鋼製ニードルストップバルブ VSシリーズ

イハラサイエンス

炭素鋼製のニードルバルブです。

基本情報

種類 継手 適用管種類 鋼管(一般) 接続種類 管⇔ねじ 差込み式
接続形状 エルボ 継手種類 くい込み式継手 適用管サイズ種類 鋼管ミリサイズ
接続ねじの種類 G(おねじ) 適用管材質 スチール 材質 炭素鋼
最高使用圧力区分(MPa) 2.0Mpa超 使用流体

耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ホース接続エルボ(おす) HLDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: メッキは可能ですか? 
回答: 本体、ナットは亜鉛メッキ+三価クロメート処理が可能です。
質問: ステンレスで製造可能ですか  
回答: SUS304は製造可能です、製造にあたり寸法が変更になる可能性がございます。SUS316は弊社Bi-lok継手ぺージをご確認下さい。  

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)