ステンレス鋼製 34MPa メタルシールタイプ パワフルロック式 ストップバルブ

ステンレス鋼製 34MPa メタルシールタイプ パワフルロック式 ストップバルブ
通常単価:
8,074円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ボンネットレス形のため、コンパクトでかつボンネットリークがありません。
・操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く開閉が容易に行えます。
・グランドパッキンは異種多重シール方式を採用しており、信頼性の高い、グランドシール構造となっています。
・メタルシールタイプとソフトシールタイプがあります。
・高圧ガス大臣認定品も対応可能です。

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

 
型番
PUH-934P-6.35
PUH-934P-9.52
PUH-934P-12.7
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS供給側 配管パイプ径
(φ)
制御側 配管パイプ径
(φ)
使用温度範囲
(℃)
使用圧力範囲
(MPa)
長さ L
(mm)
高さ H
(mm)
ハンドル径 D
(φ)
オリフィス径
(φmm)
MAXCv値 パネル開口径
(φ)
パネル端面、接続管中心距離
(mm)
パネル厚さT(MAX)
(mm)

8,074円

1個

お見積り

106.356.35-53~2320~34.057.854404.00.3415.010.55.5

10,710円

1個

お見積り

109.529.52-53~2320~30.066.871.0506.50.6519.514.07.5

11,389円

1個

お見積り

1012.712.7-53~2320~34.073.271.0506.50.819.514.07.5

Loading...

  1. 1

基本情報

本体形状 グローブタイプ 本体材質 SUSF316 使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気
供給側 接続種類 金属管接続 制御側 接続種類 金属管接続 ハンドル形状 丸形ハンドル
本体ライニング なし 操作方式 手動式 パネル厚さT(MIN)(mm) 2.0
本体仕様 パネルナット付

ステンレス鋼製 34MPa メタルシールタイプ パワフルロック式 ストップバルブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: この商品は真空で使用できますか?
回答: この商品は真空用途でのご使用できません。
真空用バルブは下記のURLからお探しいただけます。
https://jp.misumi-ec.com/vona2/mech/M3400000000/M3403000000/M3403010000/

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)