ステンレス鋼製 34MPa メタルシールタイプ ねじ込み式 ストップバルブ

ステンレス鋼製 34MPa メタルシールタイプ ねじ込み式 ストップバルブ
通常単価:
7,979円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・ボンネットレス形のため、コンパクトでかつボンネットリークがありません。
・操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く開閉が容易に行えます。
・グランドパッキンは異種多重シール方式を採用しており、信頼性の高い、グランドシール構造となっています。
・メタルシールタイプとソフトシールタイプがあります。
・高圧ガス大臣認定品も対応可能です。

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

 
型番
PUH-134PB
PUH-134PC
PUH-134PD
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び 使用温度範囲
(℃)
使用圧力範囲
(MPa)
長さ L
(mm)
高さ H
(mm)
ハンドル径 D
(φ)
オリフィス径
(φmm)
MAXCv値 パネル開口径
(φ)
パネル端面、接続管中心距離
(mm)
パネル厚さT(MAX)
(mm)

7,979円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

101/4B1/4B-53~2320~34.04557404.00.4615.013.05.0

10,799円

1個

お見積り

103/8B3/8B-53~2320~34.05058.5404.00.5215.015.05.0

11,134円

1個

お見積り

101/2B1/2B-53~2320~34.05574.5506.50.8219.518.06.0

Loading...

  1. 1

基本情報

本体形状 グローブタイプ 本体材質 SUSF316 使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気
供給側 接続種類 Rc 制御側 接続種類 Rc ハンドル形状 丸形ハンドル
本体ライニング なし 操作方式 手動式 パネル厚さT(MIN)(mm) 2.0
本体仕様 パネルナット付

ステンレス鋼製 34MPa メタルシールタイプ ねじ込み式 ストップバルブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)