ステンレス鋼製 3.92MPa パワフルロック式 マイクロメーター式開度指示装置付 バルブ

ステンレス鋼製 3.92MPa パワフルロック式 マイクロメーター式開度指示装置付 バルブ
通常単価:
34,410円~
通常出荷日:
34日目

【特長】
・酸素禁油処理品です。
・小型、軽量です。
・高圧ガス大臣認定品も対応可能です。
・ディスク形状は、超微量調整用です。
・サポート型式は、パネルマウントです。
・マイクロメータ式開度指示装置付です。
【用途】
・各種分析装置。
・各種医療装置。
・各種研究装置。
・各種配管ライン

PDF

型番

4 の型番候補があります候補を表示

型番
UN-04M-P6.35-L-R
UN-04M-P6.35-S-R
UN-94M-P6.35-L-R
UN-94M-P6.35-S-R
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体形状 使用温度範囲
(℃)
使用圧力範囲
(MPa)
長さ L
(mm)
高さ H
(mm)
ハンドル径 D
(φ)
MAXCv値

34,410円

1個

34日目

アングルタイプ0~800~3.9222.571.010.80.03

36,012円

1個

34日目

アングルタイプ0~800~3.9222.571.010.80.015

34,410円

1個

34日目

[ストレート] グローブタイプ0~800~3.924571.010.80.03

36,012円

1個

34日目

[ストレート] グローブタイプ0~800~3.924571.010.80.015

Loading...

  1. 1

基本情報

本体材質 SUSF316 使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス 供給側 接続種類 金属管接続
供給側 配管パイプ径(φ) 6.35 制御側 接続種類 金属管接続 制御側 配管パイプ径(φ) 6.35
ハンドル形状 ローレットハンドル 本体ライニング なし 操作方式 手動式
パネル開口径(φ) 12.0 パネル端面、接続管中心距離(mm) 31.0 本体仕様 マイクロメータ式開度指示装置付

ステンレス鋼製 3.92MPa パワフルロック式 マイクロメーター式開度指示装置付 バルブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)