ステンレス鋼製 25.4MPa ねじ込み式 パネルナット付ニードルストップバルブ

ステンレス鋼製 25.4MPa ねじ込み式 パネルナット付ニードルストップバルブ
通常単価:
11,807
通常出荷日:
7日目

高圧ガス大臣認定品として安全設計。ボディは堅牢な鍛造仕上で、ボンネットレス形のためコンパクトです。

【特長】
・高圧ガス大臣認定品として、安全設計を、おこなっております。
・ボディは堅牢な鍛造仕上げで、且つボンネットレス形のため、コンパクトです。
・弁の形状はニードルになっておりますので、精密で安定性のある流量調整が容易にできます。
・フジキン独自の組合せパッキンと、操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。
・ハンドルは、水抜き穴があり操作性のよい形状で、弁番号銘板も取付けやすくなっております。
・シリーズとして、ロックナット付、開度指示器付もあります。
・ボディは、Uボルトで固定し易い形状となっております。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

US-126PB-R

型番
US-126PB-R
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
使用温度範囲
(℃)
使用圧力範囲
(MPa)
長さ L
(mm)
高さ H
(mm)
ハンドル径 D
(φ)

11,807円

1個

7日目

-20~1500~25.44867.058

Loading...

  1. 1

基本情報

本体形状 グローブタイプ 本体材質 SUSF316 使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気
供給側 接続種類 Rc 供給側 配管ねじの呼び 1/4B 制御側 接続種類 Rc
制御側 配管ねじの呼び 1/4B ハンドル形状 丸形ハンドル 本体ライニング なし
操作方式 手動式 オリフィス径(φmm) 5.0 MAXCv値 0.46
パネル開口径(φ) 18.5 パネル端面、接続管中心距離(mm) 16.0 パネル厚さT(MIN)(mm) 2.0
パネル厚さT(MAX)(mm) 4.5 本体仕様 パネルナット付

ステンレス鋼製 25.4MPa ねじ込み式 パネルナット付ニードルストップバルブの型番US-126PB-Rのページです。
型番US-126PB-Rに関する仕様情報を記載しております。

US-126PB-Rで型番確定

ステンレス鋼製 25.4MPa ねじ込み式 パネルナット付ニードルストップバルブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)