• 2017/9/24 16:00 ~ 22:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

ステンレス鋼製 22MPa ラインチャッキバルブ

ステンレス鋼製 22MPa ラインチャッキバルブ

酸素禁油ラインに使用ができ、小型で軽量です。 工夫されたシール形状により、クラッキング特性が優れています。

【特長】
・ライン型であり、小型で軽量です。
・シートパッキンは、フッ素ゴム製で、シール性の良いデザインのため、逆圧0.1MPaでシールができます。
・酸素禁油ラインに使用できます。
・高圧ガス大臣認定品も可能です。

PDF

型番

商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

 
型番
PUCL-922-6.35-0.07
PUCL-922-9.52-0.07
PUCL-922-12.7-0.07
型番通常単価スライド値引通常
出荷日
RoHS適用管呼び径

5,989円

お見積り 対応6.35

11,899円

お見積り 対応9.52

13,899円

お見積り 対応12.7

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 ばね式(インライン) 使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / その他 呼び圧力 10K
本体材質 SUS316 最高使用圧力(MPa) 22 クラッキング圧力(MPa) 6.86

ステンレス鋼製 22MPa ラインチャッキバルブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)