ステンレス鋼製 16.2MPa パワフルロック式ニードルストップバルブ

ステンレス鋼製 16.2MPa パワフルロック式ニードルストップバルブ
通常単価:
7,489円~
通常出荷日:
7日目~


これがニューバリューシリーズのコンセプトです。
【特長】
・ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。
・弁の形状は二ードルになっておりますので、流量調整ができます。
・酸素禁油処理品です。
・グランドパッキンを除く接ガス(液)部の材質は、オールステンレス鋼であり、良好な耐食性が得られます。
・操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。
・ハンドルは、デザインと操作性のよい形状になっております。
・ストレートタイプとアングルタイプがあります。

PDF

型番

10 の型番候補があります候補を表示

型番
US-016P-P6
US-016P-P6.35
US-016P-P8
US-916P-P6
US-916P-P6.35
US-916P-P8
US-916P-P9.52
US-916P-P10
US-916P-P12
US-916P-P12.7
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体形状 供給側 配管パイプ径
(φ)
制御側 配管パイプ径
(φ)
使用温度範囲
(℃)
使用圧力範囲
(MPa)
長さ L
(mm)
高さ H
(mm)
ハンドル径 D
(φ)
オリフィス径
(φmm)
MAXCv値 パネル開口径
(φ)
パネル端面、接続管中心距離
(mm)
パネル厚さT(MAX)
(mm)

7,489円

1個

34日目

アングルタイプ66-20~1500~16.229.055405.00.3913.210.55.5

7,489円

1個

34日目

アングルタイプ6.356.35-20~1500~16.229.055405.00.3913.210.55.5

8,989円

1個

34日目

アングルタイプ88-20~1500~16.229.055405.00.5113.210.55.5

7,489円

1個

7日目

[ストレート] グローブタイプ66-20~1500~16.25855405.00.2813.210.55.5

7,789円

1個

お見積り

[ストレート] グローブタイプ6.356.35-20~1500~16.25855405.00.213.210.55.5

8,989円

1個

34日目

[ストレート] グローブタイプ88-20~1500~16.25855405.00.413.210.55.5

9,989円

1個

お見積り

[ストレート] グローブタイプ9.529.52-20~1500~16.26771.0506.50.6519.514.07.5

9,989円

1個

34日目

[ストレート] グローブタイプ1010-20~1500~16.268.071.0506.50.6519.514.07.5

10,899円

1個

34日目

[ストレート] グローブタイプ1212-20~1500~16.273.071.0506.50.819.514.07.5

10,899円

1個

34日目

[ストレート] グローブタイプ12.712.7-20~1500~16.273.071.0506.50.819.514.07.5

Loading...

  1. 1

基本情報

本体材質 SUSF316 使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 供給側 接続種類 金属管接続
制御側 接続種類 金属管接続 ハンドル形状 丸形ハンドル 本体ライニング なし
操作方式 手動式 パネル厚さT(MIN)(mm) 2.0 本体仕様 パネルナット付

ステンレス鋼製 16.2MPa パワフルロック式ニードルストップバルブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)