ステンレス鋼製 16.2MPa パワフルロック式+ねじ込み式 グローブ型ニードルストップバルブ

ステンレス鋼製 16.2MPa パワフルロック式+ねじ込み式 グローブ型ニードルストップバルブ
通常単価:
7,140円~
通常出荷日:
お見積り

耐食性に優れたPTFEパッキン 流量調整可能なニードルタイプ焼付防止処理
【特長】
・安全設計・品質管理を行っています。
・ボディは堅牢な鍛造仕上げで且つボンネットレス型のためコンパクトです。
・バルブの形状はニードルになっておりますので、流量調整が容易にできます。
・フジキン独自のパッキンと操作性を重視した設計によりハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっています。
【用途】
・分析装置、ガス装置、産業機械、鉄鋼プラント、石油精製・化学プラント、発電プラント、船舶プラント等の高圧ガスライン、その他のガスライン。

PDF

型番

20 の型番候補があります候補を表示

型番
PUH-916-3A-SH
PUH-916-3B-SH
PUH-916-3.2A-SH
PUH-916-3.2B-SH
PUH-916-4A-SH
PUH-916-4B-SH
PUH-916-6A-SH
PUH-916-6B-SH
PUH-916-6.35A-SH
PUH-916-6.35B-SH
PUH-916-8A-SH
PUH-916-8B-SH
PUH-916-9.52B-SH
PUH-916-9.52C-SH
PUH-916-10B-SH
PUH-916-10C-SH
PUH-916-12B-SH
PUH-916-12C-SH
PUH-916-12.7B-SH
PUH-916-12.7C-SH
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS供給側 配管パイプ径
(φ)
制御側 配管ねじの呼び 使用温度範囲
(℃)
使用圧力範囲
(MPa)
長さ L
(mm)
高さ H
(mm)
ハンドル径 D
(φ)
オリフィス径
(φmm)
MAXCv値 パネル開口径
(φ)
パネル端面、接続管中心距離
(mm)
パネル厚さT(MAX)
(mm)

7,480円

1個

お見積り

10-1/8B-20~1500~16.246.154405.0.0813.210.56.0

7,480円

1個

お見積り

10-1/4B-20~1500~16.251.154405.0.0813.210.56.0

7,480円

1個

お見積り

103.21/8B-20~1500~16.246.154405.0.0913.210.56.0

7,480円

1個

お見積り

103.21/4B-20~1500~16.251.154405.0.0913.210.56.0

7,480円

1個

お見積り

10-1/8B-20~1500~16.248.654405.0.0913.210.56.0

7,480円

1個

お見積り

10-1/4B-20~1500~16.253.654405.00.113.210.56.0

7,140円

1個

お見積り

1061/8B-20~1500~16.249.454405.00.213.210.56.0

7,140円

1個

お見積り

1061/4B-20~1500~16.254.454405.00.2513.210.56.0

7,140円

1個

お見積り

106.351/8B-20~1500~16.249.454405.00.213.210.56.0

7,140円

1個

お見積り

106.351/4B-20~1500~16.254.454405.00.2513.210.56.0

8,585円

1個

お見積り

1081/8B-20~1500~16.249.554405.00.2813.210.56.0

8,585円

1個

お見積り

1081/4B-20~1500~16.254.554405.00.3813.210.56.0

10,030円

1個

お見積り

109.521/4B-20~1500~16.261.971.0506.50.6419.514.08.0

10,030円

1個

お見積り

109.523/8B-20~1500~16.261.971.0506.50.719.514.08.0

10,030円

1個

お見積り

10101/4B-20~1500~16.262.671.0506.50.4919.514.08.0

10,030円

1個

お見積り

10103/8B-20~1500~16.262.671.0506.50.719.514.08.0

10,370円

1個

お見積り

10121/4B-20~1500~16.265.171.0506.50.719.514.08.0

10,370円

1個

お見積り

10123/8B-20~1500~16.265.171.0506.50.919.514.08.0

10,370円

1個

お見積り

1012.71/4B-20~1500~16.265.171.0506.50.719.514.08.0

10,370円

1個

お見積り

1012.73/8B-20~1500~16.265.171.0506.50.919.514.08.0

Loading...

  1. 1

基本情報

本体形状 グローブタイプ 本体材質 SUSF316 使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気
供給側 接続種類 金属管接続 制御側 接続種類 R ハンドル形状 丸形ハンドル
本体ライニング なし 操作方式 手動式 パネル厚さT(MIN)(mm) 2.0
本体仕様 標準

ステンレス鋼製 16.2MPa パワフルロック式+ねじ込み式 グローブ型ニードルストップバルブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)