(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製 2圧縮リング型式 パワフルロック (キャップユニオン)

ステンレス鋼製 2圧縮リング型式 パワフルロック (キャップユニオン)
通常単価:
798円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ギャップゲージにより継手が十分に締付けられているかどうかの確認ができます。
・フレアーレスタイプなので、チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、フレアーツールの特殊工具及び火気を必要としません。
・ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので、非常に高い耐圧性が得られます。
・本体シール部は、緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。
・締付けトルクが軽く、小型、軽量で、着脱も容易に行えます。
・ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ねじの焼付きを防止しております。
・ボディには、チューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
・高圧ガス大臣認定品も製作できます。
【用途】
・高圧から真空、高温から低温までと幅広い用途に使用できます。

PDF

型番

10 の型番候補があります候補を表示

型番
PUWJC-3
PUWJC-3.2
PUWJC-4
PUWJC-6
PUWJC-6.35
PUWJC-8
PUWJC-9.52
PUWJC-10
PUWJC-12
PUWJC-12.7
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS最高使用圧力
(MPa)
使用温度範囲(14.9MPa使用時)
(℃)
呼ビ径 D
(φ)
最高使用圧力時のチューブ肉厚
(mm)

858円

1個

お見積り

1067.0-196~4003.00.8

918円

1個

お見積り

1069.0-196~4003.20.8

838円

1個

お見積り

1055.0-196~4004.00.8

798円

1個

お見積り

1048.0-196~4006.01.2

878円

1個

お見積り

1042.0-196~4006.351.24

828円

1個

お見積り

1035.0-196~4008.01.2

998円

1個

お見積り

1030-196~4009.521.24

988円

1個

お見積り

1038.0-196~40010.01.5

1,589円

1個

お見積り

1041-196~40012.01.8

1,686円

1個

お見積り

1035.0-196~40012.71.65

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 継手 材質 ステンレス鋼 使用流体 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油
接続種類 その他 適用管材質 ステンレス 表面処理 なし
最高使用圧力時の温度(℃) -196~40

ステンレス鋼製 2圧縮リング型式 パワフルロック (キャップユニオン)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)