ハイポイドモートル TAシリーズ モータ付 中空軸形

ハイポイドモートル TAシリーズ モータ付 中空軸形
  • 数量スライド割引
通常単価:
32,390円~
通常出荷日:
お見積り

ハイポイドギャ・直交軸形減速機でスペースセーンビングひとつでマルチに対応。
【特長】
・ハイポイドモートルTAシリーズは特に高さ寸法を重視し、極めて低いコンパクトな減速機としました。
・ウォームに比べ滑りが少なく、高効率です。同一出力であれば消費電力が少なくてすみ、経済的なドライブです。
・ギヤモートルで磨き上げた加工技術を生かし、低騒音と高い信頼性をお約束します。
・グリース封入済みですので、そのままご使用になれます。取付方向も自由で制限がありません。
・出力軸端には標準でタップ加工をしています。中空軸形はトルクアームや軸端カバーもオプションとして用意しています。
・インバータ対応のモータを直結しました。低速域(6Hz~)でも100%定トルクの運転が可能です。
・寸法は標準品と全く同じです。

PDF

 
型番
HMTA010-20H5
HMTA010-20H5B
HMTA010-20H7.5
HMTA010-20H7.5B
HMTA010-20H10
HMTA010-20H10B
HMTA010-20H12.5
HMTA010-20H12.5B
HMTA010-20H15
HMTA010-20H15B
HMTA010-20H20
HMTA010-20H20B
HMTA010-20H25
HMTA010-20H25B
HMTA010-20H30
HMTA010-20H30B
HMTA010-20H40
HMTA010-20H40B
HMTA010-20H50
HMTA010-20H50B
HMTA010-20H60
HMTA010-20H60B
HMTA010-20H80
HMTA010-20H80B
HMTA010-20H100
HMTA010-20H100B
HMTA010-20H120
HMTA010-20H120B
HMTA010-30H160
HMTA010-30H160B
HMTA010-30H200
HMTA010-30H200B
HMTA010-30H300
HMTA010-30H300B
HMTA010-30H360
HMTA010-30H360B
HMTA010-30H480
HMTA010-30H480B
HMTA010-35H1200
HMTA010-35H1200B
HMTA010-35H600
HMTA010-35H600B
HMTA010-35H720
HMTA010-35H720B
HMTA010-35H960
HMTA010-35H960B
HMTA020-20H5
HMTA020-20H5B
HMTA020-20H7.5
HMTA020-20H7.5B
HMTA020-20H10
HMTA020-20H10B
HMTA020-20H12.5
HMTA020-20H12.5B
HMTA020-20H15
HMTA020-20H15B
HMTA020-20H20
HMTA020-20H20B
HMTA020-20H25
HMTA020-20H25B
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
減速比 容量
(W)
出力軸径 ブレーキ

33,179円

1個あり

お見積り

510020なし

50,512円

1個あり

お見積り

510020あり

33,179円

1個あり

お見積り

7.510020なし

50,512円

1個あり

お見積り

7.510020あり

32,390円

1個あり

お見積り

1010020なし

50,029円

1個あり

お見積り

1010020あり

32,390円

1個あり

お見積り

12.510020なし

50,029円

1個あり

お見積り

12.510020あり

32,390円

1個あり

お見積り

1510020なし

50,029円

1個あり

お見積り

1510020あり

32,390円

1個あり

お見積り

2010020なし

50,029円

1個あり

お見積り

2010020あり

33,179円

1個あり

お見積り

2510020なし

50,512円

1個あり

お見積り

2510020あり

33,179円

1個あり

お見積り

3010020なし

50,512円

1個あり

お見積り

3010020あり

35,023円

1個あり

お見積り

4010020なし

52,304円

1個あり

お見積り

4010020あり

35,023円

1個あり

お見積り

5010020なし

52,304円

1個あり

お見積り

5010020あり

38,444円

1個あり

お見積り

6010020なし

56,486円

1個あり

お見積り

6010020あり

43,679円

1個あり

お見積り

8010020なし

61,690円

1個あり

お見積り

8010020あり

43,679円

1個あり

お見積り

10010020なし

61,690円

1個あり

お見積り

10010020あり

43,679円

1個あり

お見積り

12010020なし

61,690円

1個あり

お見積り

12010020あり

48,484円

1個あり

お見積り

6010030なし

64,596円

1個あり

お見積り

16010030あり

48,484円

1個あり

お見積り

20010030なし

64,596円

1個あり

お見積り

20010030あり

67,416円

1個あり

お見積り

30010030なし

85,410円

1個あり

お見積り

30010030あり

67,416円

1個あり

お見積り

36010030なし

85,410円

1個あり

お見積り

36010030あり

67,416円

1個あり

お見積り

48010030なし

85,410円

1個あり

お見積り

48010030あり

80,766円

1個あり

お見積り

120010035なし

99,506円

1個あり

お見積り

120010035あり

80,766円

1個あり

お見積り

60010035なし

99,506円

1個あり

お見積り

60010035あり

80,766円

1個あり

お見積り

72010035なし

99,506円

1個あり

お見積り

72010035あり

80,766円

1個あり

お見積り

96010035なし

99,506円

1個あり

お見積り

96010035あり

36,603円

1個あり

お見積り

520020なし

56,827円

1個あり

お見積り

520020あり

36,603円

1個あり

お見積り

7.520020なし

56,827円

1個あり

お見積り

7.520020あり

35,023円

1個あり

お見積り

1020020なし

55,291円

1個あり

お見積り

1020020あり

35,023円

1個あり

お見積り

12.520020なし

55,291円

1個あり

お見積り

12.520020あり

35,023円

1個あり

お見積り

1520020なし

55,291円

1個あり

お見積り

1520020あり

35,023円

1個あり

お見積り

2020020なし

55,291円

1個あり

お見積り

2020020あり

36,603円

1個あり

お見積り

2520020なし

56,827円

1個あり

お見積り

2520020あり

Loading...

基本情報

取付区分 中空軸型 相数 三相 電圧【AC】 200 / 220
出力軸配置(入力軸側から見た場合) 両側 モータの有無 あり

ハイポイドモートル TAシリーズ モータ付 中空軸形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)