フィルトレーションユニット FP

フィルトレーションユニット FP
通常単価:
125,649円~
通常出荷日:
20日目~

【用途】
・油圧装置タンク内オイルのコンタミナント除去に。
・建設機械、産業用車両などのオイル交換、補給に。
・給油、排油時に。
・その他、油のクリーニングに。

PDF

型番

10 の型番候補があります候補を表示

 
型番
FP-1500S-5060A-3C
FP-1500S-5060A-8C
FP-1500S-5060A-10U
FP-400Z-1318-3C
FP-400Z-1318-10U
FP-400Z-2512-3C
FP-400Z-2512-10U
FP-750S-4030-3C
FP-750S-4030-8C
FP-750S-4030-10U
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS口径 ろ過精度 対応型式

900,905円

1個

60日目

10Rc1 1/43ミクロンP-LCN-6-□ 2本

883,568円

1個

60日目

10Rc1 1/48ミクロンP-LCN-6-□ 2本

867,041円

1個

60日目

10Rc1 1/410ミクロンP-LCN-6-□ 2本

194,324円

1個

20日目

10Rc1/23ミクロンN-1318-□

190,176円

1個

20日目

10Rc1/210ミクロンN-1318-□

131,108円

1個

20日目

10Rc1/23ミクロンL-913-□

125,649円

1個

20日目

10Rc1/210ミクロンL-913-□

558,311円

1個

60日目

10Rc3/43ミクロンP-LCN-6-□ 1本

549,649円

1個

60日目

10Rc3/48ミクロンP-LCN-6-□ 1本

540,514円

1個

60日目

10Rc3/410ミクロンP-LCN-6-□ 1本

Loading...

  1. 1

基本情報

液体の種類 一般鉱物油 種類 カートリッジフィルタ本体 種別 ポンプ付

フィルトレーションユニット FPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)