クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) ティー (インチサイズ)【1~5個入り】

クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) ティー (インチサイズ)
  • 数量スライド割引
通常単価:
2,488円~
通常出荷日:
お見積り

継手本体、ナット、スリーブの3点式のステンレス仕様の90°エルボ(インチサイズ)です。

【特長】
・ねじ込み式です。
・継手本体、ナット、スリープの3点式です。
・強いシール性能を発揮します。
・継手本体とインサートが一体化しています。
・負圧性能にも優れています。
・SUS304製ですので、耐食性に優れています。
・JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

PDF

型番
T1N1/4-PT1/4-S
T1N1/4-PT1/8-S
T1N3/8-PT1/4-S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじの呼び 最小内径 d2 有効断面積

3,389円

1個

お見積り

1/43.48.0

2,488円

1個

お見積り

3/83.48.0

22,953円

5個入り

1パックあり

お見積り

1/45.719.0

Loading...

  1. 1

基本情報

接続種類 ねじ⇔チューブ 分岐接続 材質 SU304 ねじの種類 R
表面処理 なし

クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) ティー (インチサイズ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)