有接点ブレーキユニット

有接点ブレーキユニット
  • 数量スライド割引
通常単価:
3,733円~
通常出荷日:
60日目

ブレーキユニットはモータを瞬時停止させるための電気ブレーキ装置です。
電気ブレーキのため長寿命でインチング動作も可能です。
【特長】
【SDタイプ】
・小形8Pプラグイン方式。
・市販のSSR(無接点リレー)との併用が可能。
 SSRと併用することにより、電気信号により「運転」「瞬時停止」が制御できます。
・電気ブレーキ動作時間は標準値0.5秒です。
【EXタイプ】
・電気信号による制御が可能。
 電気信号による「運転」「瞬時停止」「情走停止」が制御できます。
・電気ブレーキ動作時間の調整が可能。
 0.1-2秒の範囲で最適な動作時間を選ぶことができます。
・「運転」「瞬時停止」の表示ランプを装備。

PDF

型番

5 の型番候補があります候補を表示

型番
DZ9102
DZ9113
DZ9202
DZ9213
DZ9302
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
タイプ 定格電圧 長さ
(mm)

3,733円

1個あり

60日目

SDタイプ単相100V75.2

6,374円

1個あり

60日目

EXタイプ単相100V107.7

4,847円

1個あり

60日目

SDタイプ単相200V75.2

7,355円

1個

60日目

EXタイプ単相200V107.7

4,121円

1個あり

60日目

SDタイプ三相200V75.5

Loading...

  1. 1

基本情報

幅(mm) 50 厚さ(mm) 36

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)