コンデンサキャップ【10個入り】 (型番リスト)

コンデンサキャップ
  • 数量スライド割引
通常単価:
385円~
通常出荷日:
5日目~

コンデンサキャップです。

PDF

型番

5 の型番候補があります候補を表示

 
型番
M0PC3917
M0PC3922
M0PC3926
M0PC5026
M0PC5032
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS内径長さ W1
(mm)
内径幅 W3
(mm)

385円

10個入り

1パックあり

5日目

1039.517

450円

10個入り

1パックあり

60日目

1039.522

450円

10個入り

1パックあり

60日目

-39.526

514円

10個入り

1パックあり

5日目

-5026

578円

10個入り

1パックあり

60日目

-5032.5

Loading...

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)