C&Bモータ

C&Bモータ
  • 数量スライド割引
通常単価:
25,890円~
通常出荷日:
60日目

高頻度運転に最適です。高精度、高応答のクラッチ・ブレーキにより最高1分間当たり100回の高頻度な起動・停止が可能です(一方向運転のみで使用)。

PDF

型番
M8MX25H4Y
M8MX25HK4Y
M9MX40H4Y
M9MX40HK4Y
M9MZ60H4Y
M9MZ60HK4Y
M9MZ90H4Y
M9MZ90HK4Y
M61X6H4L
M61X6H4Y
M61X6HV4L
M61X6HV4Y
M71X15H4L
M71X15H4Y
M71X15HV4L
M71X15HV4Y
M81X25H4L
M81X25H4Y
M81X25HK4L
M81X25HK4Y
M81X25HV4L
M81X25HV4Y
M91X40H4L
M91X40H4Y
M91X40HK4L
M91X40HK4Y
M91X40HV4L
M91X40HV4Y
M91Z60H4L
M91Z60H4Y
M91Z60HK4L
M91Z60HK4Y
M91Z60HV4L
M91Z60HV4Y
M91Z90H4L
M91Z90H4Y
M91Z90HK4L
M91Z90HK4Y
M91Z90HV4L
M91Z90HV4Y
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
モータ種類 角フランジ寸法 A
(mm)
定格出力
(W)
電源 電圧
(V)
シールコネクタ

32,314円

1個あり

60日目

[インダクション] 三相モータ8025三相200なし

33,728円

1個あり

60日目

[インダクション] 三相モータ8025三相200あり

34,627円

1個あり

60日目

[インダクション] 三相モータ9040三相200なし

35,976円

1個あり

60日目

[インダクション] 三相モータ9040三相200あり

35,847円

1個あり

60日目

[インダクション] 三相モータ9060三相200なし

37,261円

1個あり

60日目

[インダクション] 三相モータ9060三相200あり

37,325円

1個あり

60日目

[インダクション] 三相モータ9090三相200なし

38,674円

1個あり

60日目

[インダクション] 三相モータ9090三相200あり

25,890円

1個あり

60日目

[インダクション] インダクション606単相100なし

26,147円

1個あり

60日目

[インダクション] インダクション606単相200なし

27,175円

1個あり

60日目

可変速タイプインダクション606単相100なし

27,368円

1個あり

60日目

可変速タイプインダクション606単相200なし

27,436円

1個あり

60日目

[インダクション] インダクション7015単相100なし

28,010円

1個あり

60日目

[インダクション] インダクション7015単相200なし

29,423円

1個あり

60日目

可変速タイプインダクション7015単相100なし

29,616円

1個あり

60日目

可変速タイプインダクション7015単相200なし

32,186円

1個あり

60日目

[インダクション] インダクション8025単相100なし

32,378円

1個あり

60日目

[インダクション] インダクション8025単相200なし

33,368円

1個あり

60日目

[インダクション] インダクション8025単相100あり

33,561円

1個あり

60日目

[インダクション] インダクション8025単相200あり

33,663円

1個あり

60日目

可変速タイプインダクション8025単相100なし

33,856円

1個あり

60日目

可変速タイプインダクション8025単相200なし

34,627円

1個あり

60日目

[インダクション] インダクション9040単相100なし

34,820円

1個あり

60日目

[インダクション] インダクション9040単相200なし

35,899円

1個あり

60日目

[インダクション] インダクション9040単相100あり

36,091円

1個あり

60日目

[インダクション] インダクション9040単相200あり

36,169円

1個あり

60日目

可変速タイプインダクション9040単相100なし

36,426円

1個あり

60日目

可変速タイプインダクション9040単相200なし

35,847円

1個あり

60日目

[インダクション] インダクション9060単相100なし

36,040円

1個あり

60日目

[インダクション] インダクション9060単相200なし

37,261円

1個あり

60日目

[インダクション] インダクション9060単相100あり

37,453円

1個あり

60日目

[インダクション] インダクション9060単相200あり

37,582円

1個あり

60日目

可変速タイプインダクション9060単相100なし

37,839円

1個あり

60日目

可変速タイプインダクション9060単相200なし

37,325円

1個あり

60日目

[インダクション] インダクション9090単相100なし

37,518円

1個あり

60日目

[インダクション] インダクション9090単相200なし

38,713円

1個あり

60日目

[インダクション] インダクション9090単相100あり

38,906円

1個あり

60日目

[インダクション] インダクション9090単相200あり

48,439円

1個あり

60日目

可変速タイプインダクション9090単相100なし

48,824円

1個あり

60日目

可変速タイプインダクション9090単相200なし

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 モータ単体 環境 標準 ギヤヘッドの種類 なし
電磁ブレーキ・クラッチ 電磁ブレーキ / クラッチ 軸端形状 歯切軸 極数 4

C&Bモータのレビュー

評価 1.0 平均 1.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • コンベアのモータ2016/06/21
    評価 1.01.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    想定以上に納期がかかりすぎたため、キャンセル扱いに・・・
    非常に残念でした。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)