コンパクトタイプ プッシュイン継手 WP-Cシリーズ メイルエルボ【10個入り】

コンパクトタイプ プッシュイン継手 WP-Cシリーズ メイルエルボ
通常単価:
2,370円~
通常出荷日:
6日目

【特長】
・継手を構成する部品は最小6パーツ。
・チューブをタイトに接続、ソフトに分離する新形ロックリング。
・配管作業をスムーズに、より確実に行うジョイント機能を充実。
・チューブの接続操作力軽減し、高気密性を保持するリングパッキンが高信頼性の秘密。
・PA+F/G(ポリアミド)樹脂を標準採用。

PDF

型番

4 の型番候補があります候補を表示

型番
WPL04-01C
WPL04-M5C
WPL06-01C
WPL06-M5C
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS適用チューブ外径1
(φ)
周囲温度
(℃)
R(おねじ) トラスココード

2,370円

10個入り

1パック

6日目

1040~60R1/8375-6831

2,617円

10個入り

1パック

6日目

1040~60M5X0.8375-6840

2,370円

10個入り

1パック

6日目

1060~60R1/8375-6858

2,842円

10個入り

1パック

6日目

1060~60M5X0.8375-6866

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 ワンタッチ継手 継手種類 ねじ取付 方向 使用流体 空気
ねじ取付 方向 エルボ 本体材質 PA+F/G(ポリアミド)樹脂 使用用途 標準・ミニ
ねじ部材質 黄銅 シール材材質 NBR

コンパクトタイプ プッシュイン継手 WP-Cシリーズ メイルエルボのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)