単相モータ 開放防滴型 (型番リスト)

単相モータ 開放防滴型
通常単価:
5,789円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・経済性・効率化を推進:IEC寸法規格、E種絶縁物の採用、低振動・低騒音化など、三相モータのよさをそのままうけついだ日立単相モータ。さまざまな機器、使われる場所に適合する高信頼性を追求し、バランスのとれた機能を実現しました。厳密な品質管理と「パワー&サイレンス」の設計思想に支えられた、日立単相モータは幅広い応用範囲をもっています。
・コンパクトなフレーム:新技術の先駆けとして注目され、すでに定着してきた鋼板製ハウジングとアルミダイキャスト製エンドブラケットを採用。外部からの衝撃を保護するとともに国際感覚にあふれたモダンな外観をカタチづくりました(300W以下)。
・冷却効果の高い輻流通風方式:外気と内気を効率よく循環させる輻流方式を採用し、モータ全体を効率よく冷却します。しかもプーリ側からのホコリが遠心力スイッチに入りにくい構造をとるなど、作業効率を高めるための配慮を施しています。
・スムーズな遠心力スイッチ:ステータのすぐうしろに新開発の遠心力スイッチを設置。常になめらかで確実な回転動作を保ちます。
・耐熱ビニールコードを採用:リード線は耐熱ビニールコードを使用していますので耐久性に優れています。ここにも安全運転を第一とする日立の開発姿勢が生きています。

PDF

型番

7 の型番候補があります候補を表示

型番
EFOU-KR-100W
EFOU-KR-200W
EFOU-KR-250W
EFOU-KR-300W
EFOU-KT-100W
EFOU-KT-200W
EFOU-KT-250W
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
定格出力
(kw)
始動方式 シャフト径

7,489円

1個

15日目

0.1コンデンサ14j6

8,589円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

0.2コンデンサ14j6

9,742円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

0.25コンデンサ14j6

11,899円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

0.3コンデンサ14j6

5,789円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

0.1分相14h6

6,389円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

0.2分相14h6

7,611円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

0.25分相14h6

Loading...

  1. 1

基本情報

取付方式 脚付 電源 単相 電圧仕様 AC100V仕様
特長 標準 環境 防滴 ブレーキ なし
シャフト形状 キー溝付 端子箱位置 なし 仕様 屋内型

単相モータ 開放防滴型のレビュー

評価 4.5 平均 4.5 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 工作機械の交換部品として2018/06/02
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    特に問題なく動作しており、安定しています。
    価格が安いわりに品質にバラつきがなく、安心感があります。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • ボール盤の交換品として2018/03/31
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    そろそろ替えるか、という感覚で交換しました。今回は日立にしました。とりあえず調子よいです。不満ありません。今度のはどれくらい使えるかな。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)