クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) 90°エルボ(NPTねじ) (インチサイズ)

クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) 90°エルボ(NPTねじ) (インチサイズ)
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

黄銅仕様の90°エルボ(NPTねじ)(インチサイズ)の継手本体、ナット、スリーブの3点式で、継手本体とインサートが一体化しています。また負圧性能にも優れています。

PDF

型番

10 の型番候補があります候補を表示

型番
L1N1/2-NPT1/2
L1N1/2-NPT1/4
L1N1/2-NPT3/8
L1N1/4-NPT1/4
L1N1/4-NPT1/8
L1N3/8-NPT1/4
L1N3/8-NPT3/8
L1N3/16-NPT1/8
L1N5/16-NPT1/4
L1N5/16-NPT1/8
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用チューブ外径
(mm)
ねじの呼び 最小内径 d2 有効断面積 適用チューブ外径
(inch)

-

10個

お見積り

12.71/28.232.01/2

-

1個

お見積り

12.71/48.232.01/2

-

10個

お見積り

12.73/88.232.01/2

-

10個

お見積り

6.351/43.48.01/4

-

10個

お見積り

6.351/83.48.01/4

-

10個

お見積り

9.531/45.719.03/8

-

10個

お見積り

9.533/85.719.03/8

-

1個

お見積り

4.761/82.44.03/16

-

10個

お見積り

7.941/44.715.05/16

-

1個

お見積り

7.941/84.715.05/16

Loading...

  1. 1

基本情報

接続種類 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ・チューブ接続形状 90°エルボ(NPTねじ) 材質 黄銅
ねじの種類 NPT 表面処理 なし

クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) 90°エルボ(NPTねじ) (インチサイズ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)