ロッドエンドベアリング 右めねじ メタルタイプ 4ピース PR

ロッドエンドベアリング 右めねじ メタルタイプ 4ピース PR
通常単価:
855円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

インサートタイプとも呼ばれているように、2個のインサートをボディ頭部端面の両側から圧入した構造です。アッセンブリーは、3ピースロッドエンドのようにスフェリカルを必要とせず簡単にできるため、低コストの製造が可能です。ボディ材料にS48C相当を用いているため強度は引張り強さで568N/mm┣sup┫2┣/sup┫と比較的高く、またインサートは銅合金を用いており焼付きにくいため、建設機械をはじめ一般産業機械に広く利用されています。

PDF

 
型番
PR3
PR4
PR10
PR12
PR18
PR22
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
接続ねじ M 内径
(φ)
使用温度範囲
(℃)
ラジアル静定格荷重
(N)
基本定格荷重
(kN)
許容傾斜角度 α
(deg)

986円

1個

2日目

M33-~-4600-14

855円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M44-~-5680-13

1,092円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M1010-~-18820-13

1,363円

1個

2日目

M1212-~-25200-13

2,902円

1個

2日目

M1818-~-46280-15

4,587円

1個

2日目

M2222-~-63930-15

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 ロッドエンドベアリング ロッドエンドベアリングの種類 標準 本体 材質 炭素鋼
接続ねじ形状 めねじ 接続ねじ方向 右ねじ ボール 材質 スチール
ライナー 材質 銅合金 潤滑方式 給油 樹脂材質(詳細) -

ロッドエンドベアリング 右めねじ メタルタイプ 4ピース PRのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)