ロッドエンドベアリング 右めねじ モールドタイプ ミネロンTN RBM

ロッドエンドベアリング 右めねじ モールドタイプ ミネロンTN RBM
通常単価:
804
通常出荷日:
2日目

ボールとレースまたはボディの間に自己潤滑性のある樹脂を射出成形して製造します。これは、テフロンタイプと異なりライナーを布状に織り込んだり接着したりという工程が不要で量産性にすぐれ比較的低コストで製造が可能です。無給油で使用でき、メンテナンスフリーであるうえ、耐摩耗特性も良好で、動荷重に対しては、一般メタルタイプに比べて耐久性があります。特に一方向荷重の微動運動に対しては良好な特性を示します。

PDF

 
型番
RBM6
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ラジアル静定格荷重
(N)

804円

1個

2日目

7550

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 ロッドエンドベアリング ロッドエンドベアリングの種類 標準 本体 材質 炭素鋼
接続ねじ M M6 内径(φ) 6 接続ねじ形状 めねじ
接続ねじ方向 右ねじ ボール 材質 スチール ライナー 材質 樹脂
許容傾斜角度 α(deg) 13 潤滑方式 無給油 樹脂材質(詳細) ミネロン(自己潤滑性樹脂)
許容温度範囲(℃) -50~100

ロッドエンドベアリング 右めねじ モールドタイプ ミネロンTN RBMの型番RBM6のページです。
型番RBM6に関する仕様情報を記載しております。

RBM6で型番確定

ロッドエンドベアリング 右めねじ モールドタイプ ミネロンTN RBMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)