バキュームブレーカ No.8型シリーズ

バキュームブレーカ No.8型シリーズ
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

ホース接続型バキュームブレーカ(庭園、流し台、プール等)

【特長】
・本体内にディスク式とダイヤフラム式の両逆止弁を内蔵し、給水源停止時に両逆止弁が閉じ、同時にダイヤフラム式逆止弁は空気吸込み口を開いて内部残水を排水し、空気を導入して、万一の逆止弁故障対策を図ります。
・この器具は、給水栓に直接ねじ込んで使用します

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

 
型番
NO.8-10A
NO.8-15A
NO.8-20A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
端接続 入口側 端接続 入口側ねじの呼び径 端接続 出口側 端接続 出口側ねじの呼び径

-

1個

お見積り

[Rc(R)] NPTめねじ3/8B(10A)[Rc(R)] NPTめねじ3/8B(10A)

-

1個

お見積り

[Rc(R)] NPTめねじ1/2B(15A)[Rc(R)] NPTめねじ1/2B(15A)

-

1個

お見積り

[Rc(R)] HTめねじ3/4B(20A)[Rc(R)] HTおねじ3/4B(20A)

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 関連商品 使用流体 本体材質 黄銅
最高適用圧力(MPa) 0.86 流体温度(℃) 0.5~82

バキュームブレーカ No.8型シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)