バキュームブレーカ No.800型シリーズ

バキュームブレーカ No.800型シリーズ
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

圧力式バキュームブレーカ(屋外用)。
給水・給湯ラインの逆サイホン作用を防止するために、負圧部分へ自動的に空気を導入する機能を持ち、屋外の常時圧力のかからない部分に使用するバキュームブレーカ。
【特長】
・機能チェックのための止弁2個とテストコック2個を取付けてあり、保守管理容易。
・配管に取付けたまま上方一箇所から一般工具で分解が可能。

PDF

型番

6 の型番候補があります候補を表示

 
型番
NO.800-15A
NO.800-20A
NO.800-25A
NO.800-32A
NO.800-40A
NO.800-50A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
端接続 入口側ねじの呼び径 端接続 出口側ねじの呼び径

-

1個

お見積り

1/2B(15A)1/2B(15A)

-

1個

お見積り

3/4B(20A)3/4B(20A)

-

1個

お見積り

1B(25A)1B(25A)

-

1個

お見積り

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

-

1個

お見積り

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

-

1個

お見積り

2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 関連商品 使用流体 本体材質 青銅
端接続 入口側 NPTめねじ 端接続 出口側 NPTめねじ 最高適用圧力(MPa) 1
適用圧力(MPa) 0.1~1.0 流体温度(℃) 0.5~60

バキュームブレーカ No.800型シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)