• 2017/9/24 16:00 ~ 22:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

複式逆止弁 No.7型シリーズ

複式逆止弁 No.7型シリーズ

【特長】
・小口径給水ラインなど 小型の本体に2個の逆止弁を内蔵。主に、小規模給水管、小型給水器具など、戸建・集合住宅の各戸の給水ロ(メータ廻り)などに最 適です。
・本体ユニオンねじ部の分解で、全部品を取出す事ができます。
・ 2個の逆止弁はユニットで取扱いできるのでメンテナンスが容易。
・ 流路が大で、圧力損失僅少。

PDF

型番

商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

 
型番
NO.7-10A
NO.7-15A
NO.7-20A
NO.7-25A
型番通常単価スライド値引通常
出荷日
端接続 入口側ねじの呼び径 端接続 出口側ねじの呼び径

-

お見積り 3/8B(10A)3/8B(10A)

-

お見積り 1/2B(15A)1/2B(15A)

-

お見積り 3/4B(20A)3/4B(20A)

-

お見積り 1B(25A)1B(25A)

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 関連商品 使用流体 本体材質 青銅
端接続 入口側 NPTめねじ 端接続 出口側 NPTめねじ 最高適用圧力(MPa) 1.2
流体温度(℃) 0.5~60

複式逆止弁 No.7型シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)