• 金型用CAD ライブラリーMold EX-Press DVDは、通常どおりご利用いただけるようになりました。詳しくはこちらをご確認ください。

No.709型 二重式逆止弁(水・温水用)

No.709型 二重式逆止弁(水・温水用)

【特長】
・ワッツ社製二重式逆止弁は、本体内に2組の逆止弁を内蔵し、逆圧に対する逆止を二重に行う事により、単独で対応する場合に比べ、逆止の確実性が増します。
・主に乳製品・食品・飲料系等、危険度が低い、クロスコネクションの場所※での逆圧による逆流に対応します。
 ※給水装置では吐水口空間で対応願います。ここでの使用場所は、法規にまったく関係ない場合ですのでご注意ください。
・機能チェックのための止弁2個とテストコック4個を取付けてあり、保守管理容易。
・配管に取付けたまま一般工具で点検整備が可能。
・No.007N型の内部点検開放場所は1箇所。逆止弁は取り出し容易なユニット形式なので、メンテナンスが非常に容易。
・流路が大で、圧力損失僅少。
・コンパクトで、僅かなスペースに取付け可能。

PDF

型番

商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

 
型番
NO.709NRS-65A
NO.709NRS-80A
NO.709NRS-100A
NO.709NRS-150A
NO.709NRS-200A
NO.709NRS-250A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
端接続 入口側フランジの呼び径 端接続 出口側フランジの呼び径

-

1個 お見積り 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

-

1個 お見積り 3B(80A)3B(80A)

-

1個 お見積り 4B(100A)4B(100A)

-

1個 お見積り 6B(150A)6B(150A)

-

1個 お見積り 8B(200A)8B(200A)

-

1個 お見積り 10B(250A)10B(250A)

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 二重式 使用流体 呼び圧力 規格なし
本体材質 FC 端接続 入口側 ASMEクラス150 FF フランジ 端接続 出口側 ASMEクラス150 FF フランジ
最高適用圧力(MPa) 1.2 流体温度(℃) 0.5~43

No.709型 二重式逆止弁(水・温水用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)